CXP-12 솔루션을 사용한 전자 부품 검사

주요 내용
CMOS 이미지 센서의 결함 검사, 디스플레이 패널의 밝기 검사와 같은 전자 부품의 품질 보증 이미징 작업에는 특수 센서가 장착된 카메라가 필요합니다. Basler의 CXP-12 boost 카메라는 작은 픽셀 크기, 텔레센트릭(Telecentric) 렌즈 및 고해상도가 주요 특징인 제품입니다. 이러한 기능을 통해 우수한 초점 심도(Depth)와 넓은 FOV(Field of View)를 커버할 수 있어 boost 카메라가 대형 시스템에서 미세한 오브젝트를 뛰어난 품질로 캡처할 수 있습니다.
문제 상황
CMOS 센서 검사의 경우, 처리 속도가 우수하면서도 아주 작은 스크래치와 결함을 정확하게 감지해야 합니다. 디스플레이 패널과 여기에 포함된 마이크로 LED(발광 다이오드)의 밝기를 테스트할 경우, 시스템은 전체 패널 영역에 걸쳐 최대 디스플레이 밝기와 균일한 밝기 분포를 검사해야 합니다.
솔루션 (The solution)
CXP-12 boost 카메라는 텔레센트릭 렌즈(Telecentric Lenses)를 사용하여 높은 초점 심도와 넓은 FOV(Field of View)의 고해상도를 모두 제공할 수 있어 두 가지 작업에 모두 적합한 선택입니다. 따라서 카메라는 대형 시스템 내에서 가장 미세한 정보까지 캡처할 수 있습니다. 단일 채널 CXP-12 인터페이스 카드 1C 및 소프트웨어를 포함한 추가 CXP-12 구성 요소는 카메라와 이상적인 조화를 이룹니다. CMOS 센서: 모노크롬 boost 카메라는 이러한 센서를 검사하는 데 매우 적합합니다. boost 카메라에는 onsemi XGS 32000 CMOS 센서(글로벌 셔터)가 탑재되어 32MP 해상도에서 초당 35 프레임으로 필요한 속도와 이미지 품질을 제공합니다. 텔레센트릭 렌즈는 1 배율이며 21 x 15.79mm의 FOV(Field of View)를 제공합니다. 패널 및 마이크로 LED: boost 카메라는 onsemi XGS 45000(글로벌 셔터) CMOS 센서와 함께 사용할 경우 대형 패널 검사에 필요한 넓은 시야를 확보할 수 있습니다. 이 카메라는 16 fps의 프레임 속도에서 최대 45MP의 높은 해상도를 제공합니다.
주요 특징
다양한 센서가 탑재된 boost 카메라에서 얻을 수 있는 어플리케이션 유연성은 필요에 따라 높은 초점 심도와 고해상도를 구현합니다.
높은 데이터 처리량으로 뛰어난 화질과 빠른 속도 보장
대형 오브젝트를 검사할 수 있는 넓은 FOV(Field of View)
완벽한 조화를 이루는 Basler의 모든 CXP-12 구성 요소와 소프트웨어
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.