산업용 카메라에서 바로 간편하게 JPEG 압축
시스템, 소프트웨어, 자동화 분야의 엔지니어들은 JPEG 압축으로 인한 이미지 품질 저하, 불균일한 색 정확도, 시각적 아티팩트(Artifcat), 중요한 세부 사항 손실 등의 문제를 이미 잘 알고 있습니다. JPEG 압축을 이용하면 저장 비용을 절감할 수 있지만, 대신 CPU 처리 부하가 증가합니다. 핵심은 JPEG 압축의 장점을 최대화하면서 그 영향을 최소화하는 것입니다. 일반적으로 사용되는 JPEG 압축 방식을 성능 저하 없이 최적화하는 방법을 알아보세요.

데이터 전송, 처리 및 저장 과정에서의 병목현상
공장 현장에서 머신 비전 시스템은 다양한 시설에서 여러 제품 라인을 검사한 후 수집된 데이터를 품질 모니터링을 위해 중앙 서버로 전송해야 합니다. 또한 많은 산업 분야에서는 데이터를 지속적으로 추적할 수 있도록 각 제조 단계에서 중요한 부품의 이미지를 보관해야 합니다. 이러한 작업을 멀티 카메라 구성의 실시간 처리 환경에서 처리해야 한다고 상상해 보세요. 카메라에서 만들어지는 방대한 양의 이미지 데이터는 전송 중에 시스템 네트워크 대역폭을 쉽게 초과할 수 있고 저장 공간 부족 및 효율성 감소 문제를 발생시킵니다.
JPEG 압축 솔루션으로 인한 잦은 비용 상승
JPEG 압축은 저장 및 전송 효율성이 중요한 머신 비전 분야에서 널리 사용됩니다. 하지만 JPEG 압축은 특히 실시간 환경에서 복잡한 연산 작업으로 인해 시스템 성능에 상당한 부담을 줄 수 있습니다. JPEG 압축은 저장 비용을 줄이는 대신 CPU 처리 부하를 증가시킵니다. 파일 압축과 처리 속도 사이의 상충 관계는 특히 고속 고해상도 시스템에서 문제를 일으킬 수 있습니다.
일반적으로 사용되는 방식과 한계
현재 솔루션 | 작동 원리 | 한계 |
후처리 | 이미지 캡처가 완료된 후 다른 컴퓨터에서 이미지를 압축합니다. | 높은 CPU 네트워크 대역폭 문제 처리 지연 시간 증가 |
---|---|---|
외부 프레임 그래버 | 카메라와 시스템 사이에 독립형 디바이스 압축기를 사용합니다. | 하드웨어에 대한 추가 비용 지출 케이블과 연결 장치가 많아 설정이 복잡해질 수 있음 잦은 고장 |
캡처 해상도 하향 조정 | 더 낮은 품질로 이미지를 캡처하거나 캡처 영역을 줄일 수 있습니다. | 이미지 세부 정보 손실 변경된 요구 사항 반영 어려움 제한된 적용 범위 |
Basler의 성능 저하 없는 완벽한 압축
Basler의 솔루션은 대역폭 병목현상, 이미지 품질 또는 성능 저하, 저장 비용 등의 문제를 효과적으로 해결합니다.

Basler의 인카메라(in-camera) JPEG 압축
Basler는 산업용 카메라의 하드웨어에 JPEG 압축 알고리즘을 직접 통합하여 산업용 카메라와 네트워크 카메라의 장점을 결합합니다. 이 방식은 원본 이미지를 캡처한 후 즉시 처리할 수 있습니다. 인카메라 방식은 이미지 품질을 손상시키지 않으면서 백엔드 대역폭 병목현상을 제거합니다.
Basler의 압축 솔루션은 높은 이미지 충실도와 성능 덕분에 머신 비전 어플리케이션을 개발하는 경우에 매우 적합합니다.

JPEG 압축 솔루션의 주요 특징
Basler의 머신 비전 지원 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
80% 압축률에서도 머신 비전 어플리케이션의 핵심 이미지 세부 정보를 손상시키지 않음
하드웨어, 구성 또는 저장소 관련 추가 비용 없이도 기존 아키텍처의 대역폭 효율성을 5배 향상
실시간 처리를 통해 최대 프레임 속도에서 최적의 성능을 구현하므로 유연하게 확장 가능
진행 중인 프로젝트에 대해 궁금한 점이 있다면 언제든지 Basler 엔지니어에게 문의하세요. 요구 사항을 충족하고 기대 이상의 성능을 구현하는 최적의 산업용 카메라를 찾을 수 있도록 친절하게 도와드리겠습니다.
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.