모션 캡처용 CXP-12 비전 시스템으로 사실적인 3D 모델 제작
모션 시퀀스(Motion Sequences)의 가상 이미지는 연구, 스포츠, 패션, 의료, 엔터테인먼트 산업 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 이미지를 통해 인간과 동물에 대한 종합적인 관점을 생성하여 분석 또는 강렬한 엔터테인먼트 경험에 활용할 수 있습니다. 이러한 가상 모델을 생성하려면 시공간적으로 동기화된 여러 대의 카메라가 서로 다른 관점의 이미지를 정밀하게 녹화해야 합니다.


문제 상황
시차가 있는 어플리케이션과 실시간 어플리케이션을 포함한 모든 어플리케이션에서 상세 텍스처(Detailed Textures)를 보고 분석하기 위해서는 뛰어난 이미지 품질이 필수적입니다. 이 경우에는 모션 시퀀스가 최대한 현실에 비슷하게 표시됩니다. 높은 해상도와 여러 대의 카메라 사용으로 인해 비전 시스템이 처리해야 하는 데이터의 양이 대폭 증가합니다.
솔루션 (The solution)
CoaXPress 2.0 인터페이스가 탑재된 비전 시스템은 모든 요구 사항을 충족하기 때문에 이 작업에 특히 적합합니다.
카메라의 확장성이 뛰어나며 대역폭과 센서 성능을 최대한 활용
최신 Sony 센서를 이용하여 높은 센서 해상도로 뛰어난 출력 이미지 품질 구현
실시간 프로세스를 위한 구성 요소의 정확한 동기화
전원 공급 장치 및 트리거가 있는 긴 케이블
이 비전 시스템은 완전 자동화된 프로세스를 보장합니다. 결과물로 얻게 되는 디지털 3D 모델은 매우 사실적으로 보입니다. Basler의 포괄적인 CXP-12 포트폴리오는 카메라, 인터페이스 카드, 프레임 그래버, 렌즈, 케이블 및 가속화된 구현을 위한 평가 키트(Linux 지원 포함)를 포함하여 가상 녹화물 생성을 위한 적절한 호환 가능 하드웨어 제품을 제공합니다. Basler의 CXP-12boost 카메라는2 채널, Sony Pregius S 글로벌 셔터 CMOS 센서(IMX530, IMX531 및 IMX532)와 이 어플리케이션 공간을 처리하는 데 필요한 16, 20 및 24MP의 높은 해상도를 제공합니다. 최대 150 fps의 프레임 속도로 빠르게 움직이는 피사체를 포착하는 데 특히 유리합니다. 글로벌 셔터 기술은 프로세싱에 영향을 미치는 판독 지연으로 인한 모션 왜곡을 제거합니다. boost 카메라의 적절한 멀티채널 (Multi-channel)CXP-12 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버가 결합할 때 잠재력이 최대한 발휘됩니다. CXP-12 멀티 카메라 시스템의 확장 가능성 덕분에 정밀한 트리거링과 동기화를 통해 시간 지연 가상 이미지 결과물과 실시간(라이브 방송 등) 가상 이미지를 모두 구현할 수 있습니다.
이점
단일 공급업체에서 제공되어 완벽하게 조정된 CXP-12 구성 요소
pylon 카메라 소프트웨어 제품군은SDK 플랫폼으로서 CXP-12 인터페이스 카드를 사용한 멀티 카메라 설정을 포함하여 모든 Basler 구성 요소를 지원합니다.
비전 시스템을 쉽게 테스트, 구성 및 통합할 수 있는 CXP-12 평가 키트도 제공됩니다
구현 및 유지 관리 비용이 낮은 경제적인(Lean) 통합 비전 시스템
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.