임베디드 비전이 탑재된 딥 러닝
임베디드 비전은 작은 크기, 낮은 전력 소비 및 경제적인 비용을 구현하는 수많은 최신 애플리케이션을 지원합니다. 딥 러닝과 비용 효율적인 임베디드 비전 시스템을 결합하면 혁신적인 임베디드 애플리케이션을 제작할 수 있습니다. 그 결과, 스마트 커넥티드 디바이스가 더 빠른 런타임 응답, 더 낮은 지연 시간, 고급 개인 정보 보호 및 보안 기능을 제공하는 엣지에서 대부분의 딥 러닝 작업을 이상적으로 진행할 수 있습니다.
딥 러닝을 위한 Basler 임베디드 비전 시스템
Basler에서는 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어로 구성된 전담 팀이 완전한 딥 러닝 임베디드 비전 솔루션을 구축합니다. Basler는 서로 다른 센서, 프레임 속도 및 인터페이스로 매우 다양한 고품질 카메라 모듈을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 고성능 엣지 컴퓨팅 옵션을 통합합니다. Basler의 제품은 모든 주요 제조업체, 즉 NXP® 및 NVIDIA® 의 다양한 프로세서 옵션으로 작동합니다. 당사는 고속 프로토타이핑을 위해 즉시 시작하여 개발 속도를 높일 수 있는 개발 키트도 제공합니다.
Basler의 임베디드 딥 러닝 애플리케이션용 제품은 다음과 같은 이점을 제공합니다.:
린(lean) 하드웨어 설계로 시스템 비용 최소화
모든 주요 제조업체의 다양한 프로세서 옵션을 통한 확장성
업계에서 검증되고 장기간 이용 가능한 하드웨어 구성 요소
간편한 클라우드 통합(AWS, MS Azure, Google)
클라우드 또는 엣지에서 딥 러닝 구현
이용 중인 프로세싱 장치와 관계 없이 Basler는 딥 러닝 애플리케이션 실행에 필요한 드라이버 패키지 및 소프트웨어 를 제공합니다. 또한 당사는 Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 또는 Google의 클라우드 플랫폼과의 간편한 클라우드 통합 기능을 제공합니다. 엣지에 인공 신경망(ANN)을 배포할 계획이십니까? 걱정하지 마세요! Basler의 임베디드 비전 기술은 엣지에서 딥 러닝 애플리케이션을 위한 하나 이상의 비전 시스템을 쉽게 실행할 수 있도록 도와드립니다.