Качество, выгодная цена, Gpixel: в семействе камер ace 2 пополнение!
Отличные технические характеристики в небольшом формате: новые модели ace 2
Сенсоры небольшого оптического формата с высоким разрешением за счет пикселей небольшого размера: продолжающая набирать обороты тенденция, которой следует и Basler. Модели камер Basler ace 2 Basic с сенсором Gpixel в комбинации с совместимыми объективами, дополнительными компонентами и программным обеспечением от Basler представляют собой компактное и доступное по цене комплексное решение для проектирования бюджетных систем в таких областях, как автоматизация производства, робототехника и автоматизированный оптический контроль, а модели ace 2 Pro с уникальными функциями Beyond позволят получить максимальные преимущества сочетания камеры и сенсора.
![Серия камер ace 2](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/9Q70uDD8iiD1vFdouZdDl/bae5648b4cd81edd602be7775055edcc/ace_2_Basic_Pro_Portfolio_1380x735px.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрешение 5, 9 Мп и 18 Мп
USB 3.0, GigE
Скорость съемки до 64 кадр/с
Глобальный затвор
Совместимые объективы, аксессуары и пакет ПО для камер pylon от Basler для вашей системы машинного зрения от одного поставщика
Сниженная совокупная стоимость системы: цены от 469 евро
Сенсор ы от Gpixel
Сенсор | Смотреть камеры с сенсором GMAX2505 | Смотреть камеры с сенсором GMAX2509 | Смотреть камеры с сенсором GMAX2518 |
---|---|---|---|
Технология затвора | глобальный | глобальный | глобальный |
Тип сенсора | КМОП | КМОП | КМОП |
Формат сенсора | 1/2" | 2/3″ | 1" |
Оптический формат | 6.5 mm x 5.4 mm | 10.5 mm x 5.4 mm | 11.3 mm x 10.2 mm |
Размер пикселя (Г × В) | 2,5 × 2,5 мкм | 2,5 × 2,5 мкм | 2,5 × 2,5 мкм |