![Basler dart](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/xl3yA5AGsBqGHgtgNYk5j/a75a527019b4afdc7e355f33b481df31/dart.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Basler dart
Компактная бескорпусная камера с превосходным качеством изображения
Бескорпусное исполнение
Гибкие возможности интеграции в существующую системуКомпактность и малый вес
Компактные габариты и минимальный вес для установки в условиях ограниченного пространстваВарианты крепления объектива
Бескорпусное исполнение, S-Mount и CS-mountШирокий выбор сенсоров
Разрешение от VGA до 13 Мп и скорость съемки от 14 до 523 кадров/сПопулярные интерфейсы
Интерфейсы передачи данных GigE, USB 3.0 и BCON for MIPIПакет программного обеспечения pylon
Управление камерой и встроенными функциями оптимизации изображения в одном приложенииОтличная производительность, доступная цена
Великолепное качество изображения и выгодная ценаdart M
Модульная концепция для максимальной гибкости
Серия камер dart
В серии dart представлено четыре модельных ряда — dart M, dart Classic, dart R и dart E, которые различаются сенсорами и интерфейсами передачи данных. Все камеры подходят для решения самых различных задач в промышленной среде, а модели dart E разработаны специально для встраиваемых систем.
![dart M](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2lAx8ICVf13QDnD6GhVrUu/ff0f47b7174687ee152b3152126e8acb/dart-m-camera-module.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
dart M
Модели dart M отличает модульная концепция: вы можете выбрать подходящий видеомодуль и при необходимости дополнить его плоским гибким кабелем, интерфейсной платой и креплением для объектива. Такая гибкая концепция предлагает множество вариантов конфигурации.
Видеомодуль с КМОП-сенсором Sony
Подключение видеомодуля к интерфейсной плате с помощью плоского гибкого кабеля подходящей длины
Интерфейсная плата с подачей питания на камеру от внешнего источника питания или с помощью технологии PoE (Power-over-Ethernet)
Варианты исполнения без крепления для объектива, с креплением S-Mount и CS-Mount
Интерфейс передачи данных стандарта GigE
![dart Classic](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2McwhSTS1aMJClDCDQt0YF/431cc44f3cc24d0cee446ad87247c465/dart-usb3-bareboard.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
dart Classic
Модельный ряд dart Classic — первые камеры, которые были выпущены в бескорпусном исполнении с габаритами всего 27×27 мм. Компактная конструкция является отличительной особенностью всех моделей dart.
Зарекомендовавшие себя КМОП-сенсоры от onsemi и e2V
Возможность заказа в бескорпусном исполнении, с креплением S-Mount или CS-Mount
Интерфейс USB 3.0
Обратная совместимость с USB 2.0
![dart R](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/5EsdZunvCYkZglel8eT8Il/87693ab5f0f53352d95d80a2574b9288/dart-usb3-bareboard.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
dart R
С появлением новых КМОП-сенсоров с улучшенными характеристиками мы продолжили развивать серию камер dart и выпустили модели dart R с продвинутым аппаратным и микропрограммным обеспечением и сенсорами более высокого уровня.
КМОП-сенсоры Sony серий Pregius S, Pregius и Starvis
Высокоскоростные модели со скоростью съемки до 523 кадров/с
Возможность заказа в бескорпусном исполнении, с креплением S-Mount или CS-Mount
Интерфейс USB 3.0
![dart E](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2GScjR9cXI3eoRJsa0MtI5/bfbc6279c56ad6ca0b98b7d056c66e31/dart-bareboard-bcon-for-mipi.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
dart E
Камеры модельного ряда dart E оснащены интерфейсом BCON for MIPI и предлагают обработку изображений с низким ресурсопотреблением, а также широкие возможности проектирования систем.
КМОП-сенсоры onsemi с технологией скользящего затвора
Возможность заказа в бескорпусном исполнении или с креплением S-Mount
Интерфейс Basler для встраиваемых систем BCON for MIPI на базе MIPI CSI-2
Модели со встроенным процессором обработки сигнала изображения (ISP) и без него
Совместимость со встраиваемыми процессорными платформами от NXP® и NVIDIA®
Самые бюджетные модели в серии камер dart
Широкий выбор для решения различных задач
Многообразие моделей камер серии dart с точки зрения крепления объектива, интерфейса передачи данных и сенсора, а также простота интеграции во встраиваемые системы компьютерного зрения позволяют их использовать для решения самых различных задач. Это оптимальный выбор для автоматизации производства, робототехники, медицины и биологических наук, встраиваемых систем и других направлений.
Камера dart в бескорпусном исполнении или с креплением
Для расширения ваших возможностей проектирования систем камера dart предлагается в бескорпусном исполнении без крепления для объектива. Бескорпусная модель имеет габариты всего 27×27 мм и вес 5 г. Также можно заказать камеру в корпусе с креплением S-Mount или CS-Mount с габаритами 29×29 мм и весом 15 г.
![Камера dart с интерфейсом GigE, USB 3.0 и BCON for MIPI](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/74nTmpQQQ81j334FoKPEcT/dbfecebbc9f724dbb2247bab8cade597/dart_interfaces-usb3-bcon-mipi.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Камера dart с интерфейсом GigE, USB 3.0 или BCON for MIPI
Камера dart предлагает гибкие возможности, в том числе в вопросе выбора интерфейса передачи данных. В зависимости от требований, можно заказать камеру dart с интерфейсом GigE, USB 3.0 или BCON for MIPI на базе MIPI CSI-2.
![Камера dart как компонент встраиваемых систем компьютерного зрения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2PzmfkwLEfQk4rv7eVH82G/9eb7e7d26839d66402e95781d80bf83a/vision-processing-board-nxp-basler-add-on-camera-kit.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Камера dart как компонент встраиваемых систем компьютерного зрения
Благодаря совместимости всех компонентов компьютерного зрения между собой прототипирование занимает гораздо меньше времени. Хотите протестировать камеру dart во встраиваемой системе? Комплекты Basler для встраиваемых систем помогут быстро создать прототип. Уже есть собственный проект встраиваемой системы компьютерного зрения? Мы дополнительно предлагаем такие услуги, как консультирование, разработка и сборка встраиваемых систем по вашему проекту.
Подробнее о серии Basler dart
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.