Съемка при слабом освещении — безупречные изображения даже в условиях низкой освещенности
Преимущества набора функций «Съемка при слабом освещении»
Низкий уровень шума и высокая светочувствительность камеры в режиме длительной экспозиции
Регулировка отдельных цветовых каналов с помощью гистограммы
Обработка изображений непосредственно на FPGA камеры Basler MED ace
Съемка при слабом освещении — безупречные изображения даже в условиях низкой освещенности
Идеальное качество изображения с длительной экспозицией
В различных направлениях медико-биологических наук, включая флуоресцентную микроскопию и молекулярную диагностику, длительность экспозиции может увеличиваться до нескольких секунд. При этом нередко страдает качество изображения. Но только не при использовании камер Basler MED ace: модели с набором функций MED «Съемка при слабом освещении» предлагают режим для оптимизации качества изображения за счет увеличения длительности экспозиции, при применении которого даже слабые световые сигналы регистрируются без посторонних шумов. Как следствие, уменьшается число «горячих» пикселей и снижается уровень шума на изображении.
Высокая контрастность благодаря встроенным функциям управления гистограммой
В условиях недостаточной освещенности затрудняется получение качественных изображений с четким представлением объектов съемки. Благодаря встроенной функции управления гистограммой вы получаете возможность независимой настройки контрастности по каждому цветовому каналу и, следовательно, регулировки точки черного. Результат — максимум информации на кристально чистом черном фоне. Еще одним преимуществом является выполнение такой предварительной обработки изображения непосредственно на FPGA камеры, что экономит драгоценные вычислительные ресурсы на стороне хост-системы.