Стандарт USB3 Vision
![Стандарт USB3 Vision для систем машинного зрения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/26fWcb9gC9XvhEQBoN0OH/3afb8a0342ad72b112c02b6b6b5b19e2/USB3.webp?fm=webp&f=right&w=800&q=80&fit=pad)
Предпосылки для успешного проникновения на рынок
Прежде чем был опубликован стандарт USB3 Vision, регламента USB-устройств в индустрии обработки изображений не существовало. На рынке предлагалось множество решений от различных производителей, и это многообразие порождало путаницу для конечного потребителя. Никакие гарантии относительно стабильности, долгосрочного наличия компонентов в продаже или общей надежности системы не предоставлялись, даже если в большинстве случаев они и не требовались. Однако, как показывает история, логическая реализация интерфейса и сопровождающего его стандарта имеют решающее значение для успешного распространения и прочного закрепления того или иного интерфейса на рынке машинного зрения.
Прежде чем был опубликован стандарт USB3 Vision, регламента USB-устройств в индустрии обработки изображений не существовало. На рынке предлагалось множество решений от различных производителей, и это многообразие порождало путаницу для конечного потребителя. Никакие гарантии относительно стабильности, долгосрочного наличия компонентов в продаже или общей надежности системы не предоставлялись, даже если в большинстве случаев они и не требовались. Однако, как показывает история, логическая реализация интерфейса и сопровождающего его стандарта имеют решающее значение для успешного распространения и прочного закрепления того или иного интерфейса на рынке машинного зрения.
Множество преимуществ для пользователей
В основу стандарта USB3 Vision положен стандарт GenICam — универсальный интерфейс программирования для всех современных промышленных камер. USB3 Vision и GenICam гарантируют стабильность и минимальную задержку при передаче видеоданных, а также предлагают возможности удобного управления камерой. Выбор камер, программного обеспечения и дополнительных компонентов, сертифицированных по стандарту USB3 Vision, предлагает пользователям множество преимуществ: Камеры взаимозаменяемы, что позволяет без лишних усилий внести в систему изменения или модернизировать ее. Стандартизированный обмен данными между различными аппаратными и программными компонентами означает упрощенную настройку системы.
Полная совместимость компонентов между собой с механической точки зрения (включая кабельные соединения) повышает надежность интерфейса и обеспечивают взаимозаменяемость компонентов.
Гибкость, высокая скорость и надежность
В стандарте USB3 Vision определены собственные транспортные уровни, специально адаптированные к требованиям технологий машинного зрения. Управляющий транспортный уровень и транспортный уровень событий отвечают за передачу асинхронных событий от устройства в управляющую систему, тогда как потоковый транспортный уровень гарантирует надежную и быструю передачу данных с минимальной затратой системных ресурсов.
Преимущества интерфейса USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1):
Идеальные возможности для работы в режиме реального времени
Пропускная способность до 350 МБ/с
Высокая стабильность и надежная обработка ошибок
Простая интеграция в любые системы обработки изображений (за счет сторонних библиотек)
Стандартизация на основе USB3 Vision
Наши компоненты с интерфейсом USB 3.0
Подберите подходящие компоненты с интерфейсом USB 3.0 для вашей системы. Без труда соберите полную систему с помощью инструмента «Конфигуратор системы машинного зрения».