Новые модули vTool — дополнительные возможности обработки изображений в pylon 7.3
- Дата
- 3 мая 2023 г.
Basler предлагает новую версию pylon 7.3, в которую включены новые модули vTool на условиях лицензии Starter. Лицензия Starter представляет собой более бюджетную версию существующих лицензий Basic и Pro. Она включена во все лицензии Code Reader и Template Matching.
Все алгоритмы сопоставления дополнены новой функцией выравнивания, позволяющей выравнивать положение объектов для последующих этапов обработки. Кроме того, добавлен новый модуль vTool Image Loading, который упрощает отладку и тестирование благодаря загрузке изображений с жесткого диска. Новые модули vTool для предварительной обработки изображений и инструменты для выделения активной зоны (ROI) позволяют повысить показатели успешности и эффективности обнаружения объектов, чтобы ваша система демонстрировала максимальные результаты.
![Благодаря своим компактным размерам стереокамера Basler 65 идеально подходит для установки на роботах и манипуляторах, например, при выполнении операций по захвату и перемещению.](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/74s8NRG1UyyWceCBQEqKPO/87e5e2e9e378a29824ecbb4c37fe5dcc/pylon-vtools-01-3200x1800_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Инструмент Camera API Generator
Помимо этого в многофункциональное приложение pylon Viewer добавлен новый инструмент Camera API Generator, который расширяет возможности программирования камер Basler. Этот инструмент предоставляет средства генерирования специального API для конкретных камер Basler на языках C++ и .NET. Новый API содержит только те функции, которыми оснащена камера, и позволяет эффективно интегрировать камеру в систему и управлять ею, обеспечивая экономию затрат времени и средств и ускоренный вывод продукции на рынок.