pylon 7.4: еще больше инструментов CXP-12 и модулей vTool
- Дата
- 28.09.2023
В новой версии pylon 7.4 Basler предлагает поддержку новейших камер boost V и интерфейсных плат CXP-12. С помощью нового инструмента Flat-Field-Correction в pylon Viewer можно с легкостью корректировать артефакты изображения, вызванные изменением яркости пикселей. Поскольку окончательная коррекция выполняется средствами микропрограммного обеспечения камеры, вы получаете идеально откалиброванные изображения в режиме реального времени, без задержек.
![pylon 7.4: еще больше инструментов CXP-12 и модулей vTool](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2uj4vQZ50S7W4lDUoljgq6/cbd94dacbb56ab4a5d348627c34f3c32/pylon-software-01-teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Генератор кода инструкций
С помощью нового генератора кода инструкций в pylon Workbench можно удобно, одним щелчком мыши экспортировать созданный в графическом интерфейсе алгоритм обработки изображений, т. е. файл инструкций, в исходный код на языке C++.Таким образом, можно сразу же перейти от разработки алгоритма с модулями vTool в Workbench к программированию собственного приложения.Все настройки камеры и модули vTool автоматически экспортируются в исходный код, что позволяет сэкономить время и силы на разработку и ускорить вывод продуктов на рынок.
Новые модули vTool
Представляем новые лицензии vTool: как в версию Basic, так и в версию Pro добавлены два новых сканера кодов Aztec и PDF417. В новой версии Calibration Pro появилась возможность калибровки телецентрических объективов, а также улучшенная коррекция искажений для изображений с сильными искажениями.
Подробнее о pylon vTools