5GigE
Высокая производительность за счет больших объемов передачи данных
Пятикратная скорость GigE обеспечивает большие объемы передачи данных, что означает более высокую производительность и прибыльность вашей системы. Полностью совместимые аппаратные и программные компоненты 5GigE гарантируют слаженную работу и снижение затрат на систему.
Компактная камера ace 2 с поддержкой 5GigE
Миниатюрная ace 2 — «кубик сахара» с габаритами всего 29 × 29 мм и скоростью передачи данных 5GigEМножество аксессуаров
Проверенные и совместимые компоненты компьютерного зрения стандарта 5GigE для надежной работыСтандартное ПО pylon
Простая интеграция и автоматическая настройка всех компонентов компьютерного зрения 5GigEНизкая совокупная стоимость системы
Камера ace 2 в комплекте с совместимыми аксессуарами по выгодной ценеЭффективная системная разработка
Аппаратные компоненты 5GigE и программное обеспечение pylon от одного поставщика — экономия времени и средствПростое построение систем с несколькими камерами
Точная синхронизация в системах с несколькими камерами по протоколу точного времени PTPРавнозначная замена системам GigE
Модернизация существующих систем стандарта GigE без изменения аппаратной конфигурацииМодернизация систем USB 3.0
Простая модернизация систем стандарта USB 3.0 до более высокопроизводительного стандарта 5GigE
Предлагаемые компоненты 5GigE
Полностью совместимые компоненты гарантируют слаженную и эффективную работу системы компьютерного зрения, сокращая ваши временные и финансовые затраты.
Соберите свою систему 5GigE
Соберите высокопроизводительную систему компьютерного зрения, соответствующую всем вашим требованиям, из компонентов 5GigE, представленных в нашем ассортименте. В этом вам поможет инструмент «Конфигуратор системы машинного зрения» от Basler.