Общая информация
Серийное производство | now |
---|---|
Номер позиции | 109205 |
Семейство продуктов | dart M |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX273 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2.9" |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 4.97 mm × 3.73 mm |
Разрешение (Г × В) | 1440 px × 1080 px |
Разрешение | 1.6 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm × 3.45 μm |
Частота кадров | 73 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 1 |
Источник питания |
|
Потребляемая мощность (типичная) | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Board Level |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
Вес | 14 g |
Байонет объектива | No-Mount |
Рабочая температура | 0 °C - 75 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- RoHS
- UKCA