Computar Computar Lens M2518-APVSW F1.8 f25mm 2/3"
Объектив Computar ViSWIR HYPER-APO с креплением стандарта C-Mount для съемки в коротковолновом ИК-диапазоне, с постоянным фокусным расстоянием 25 мм и диафрагменным рядом от F1,8 до F16.
Объективы серии ViSWIR HYPER-APO разработаны для съемки в видимом и невидимом диапазонах спектра и позволяют получать высококачественные изображения.
- Высокое и стабильное светопропускание в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах от 400 нм до 1700 нм
- Подходит для всех камер с сенсорами Sony SenSWIR разрешением до 5 Мп
- Не требует настройки фокуса для различных длин волн
- Благодаря конструкции апохромата с плавающим фокусом смещение фокуса уменьшается на любом рабочем расстоянии и на любой длине волны, что упрощает проектирование систем для мультиспектральной съемки (одновременная съемка в нескольких диапазонах длин волн)
- Смещение фокуса полностью скорректировано в видимом и коротковолновом ИК-диапазоне спектра
- Применение во множестве отраслей, включая полупроводниковую промышленность, сельское хозяйство и медицину