Basler Lens C10-1214-2M-S f12mm
Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 12.5 мм, диафрагменным числом от F1,4 до F16 и разрешением 2 Мп.
Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount и максимальным полем изображения 1" имеет фиксированное фокусное расстояние 12.5 мм, диафрагменное число от F1,4 до F16 и стандартное разрешение 2 Мп. Объективы Basler 1" полностью совместимы с камерами Basler со стандартным разрешением и оптическим форматом сенсора до 1", такими как Basler ace, dart и pulse, и станут оптимальным выбором для малобюджетных систем машинного зрения.
Этот объектив Basler входит в линейку Standard и предлагает прекрасную базовую производительность с лучшим соотношением затрат и преимуществ. Объективы Basler из линейки Standard оптимально подходят для малобюджетных систем, где необходима высокая скорость съемки и не требуется высокое разрешение.
Обратите внимание, что это фокусное расстояние не может использоваться с переходником-адаптером CS-mount - C-mount.