Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm
Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 35.0 мм, диафрагменным числом от F2.0 до F16 и разрешением 2 Мп.
Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount и максимальным полем изображения 2/3"" имеет фиксированное фокусное расстояние 35 мм, диафрагменное число от F2.0 до F16 и стандартное разрешение 2 Мп. Объективы Basler 2/3"" полностью совместимы с камерами Basler со стандартным разрешением и оптическим форматом сенсора до 2/3"", такими как Basler ace, dart и pulse, и станут оптимальным выбором для малобюджетных систем машинного зрения.
Этот объектив Basler входит в линейку Standard и предлагает прекрасную базовую производительность с лучшим соотношением затрат и преимуществ. Объективы Basler из линейки Standard оптимально подходят для малобюджетных систем, где необходима высокая скорость съемки и не требуется высокое разрешение.