Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V
Четырехканальный контроллер освещения Basler для независимого, точного и стабильного управления яркостью двух светодиодных источников света промышленного класса с токовым управлением, например из ассортимента Basler.
Контроллер освещения Basler рассчитан на входное напряжение 100–240 В, оснащен четырьмя выходами (8–24 В), каждый из которых обеспечивает стабильную подачу питания до 1,25 А на светодиодный источник света с токовым управлением (например, источники света Basler), имеет совокупную выходную мощность 84 Вт и отвечает за точное и независимое управление яркостью источников света.
Удобный веб-интерфейс предоставляет возможности для настройки, сохранения и загрузки параметров освещения на устройство.
Благодаря функциям сохранения и загрузки параметры можно быстро и безопасно переносить на другие устройства, что значительно упрощает воспроизводимость системы.
Можно одновременно или раздельно включать и выключать источники света по сигналу триггера (12–24 В).
Кроме того, этот контроллер освещения дает возможность выбрать в параметре режима триггера, будут выходы активированы при получении высокого или низкого уровня сигнала триггера.
В комплект поставки входит разъем для подключения триггера, а также кронштейн для DIN-рейки для удобного монтажа в шкафу управления.
Этот контроллер освещения Basler представлен в линейке Standard и предлагает наилучшее соотношение цены и технических характеристик с достаточной базовой производительностью, которую удалось достичь за счет оптимизации контроллера с учетом характеристик наиболее распространенных светодиодных источников света промышленного класса.
Благодаря этому контроллер освещения Basler станет идеальным дополнением к источникам света Basler в системах машинного зрения с бюджетными ограничениями.