Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m
Кабель длиной 10 м из линейки Basler Premium с защитой от электромагнитных помех для подачи питания и управляющих сигналов на камеры Basler ace GigE через ПЛК.
Витой кабель оснащен 6-контактным гнездовым разъемом Hirose на стороне камеры. Другой конец оставлен свободным, чтобы укоротить кабель до требуемой длины.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входной интерфейса камеры:
- Регулировка уровня сигнала для логического 0 ПЛК (<8,4 В) до ТТЛ (<1,4 В)
Интерфейс ввода-вывода и подачи питания:
- Защита от обратной полярности
- Защита от всплесков напряжения при включении
- Защита от всплесков положительного/отрицательного напряжения
- Улучшенная защита от электромагнитных помех