| Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Barcode Reader | |||
Adjustable number of codes per image | • | • | • |
Adjustable Timeout | • | • | |
Code selection by | type | group of types | free, custom selection |
Maximum number of codes per image | 2 | 2 | Unlimited |
Supported detection angle | limited | 360° | 360° |
Supported Code types |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool