Basler pylon vTool BLOB Analysis Basic
Обнаружение объектов на изображении методом пороговой классификации
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
| Basic |
---|---|
Absolute Thresholding | |
Minimun grey value | • |
Maximum grey value | • |
Auto Thresholding | |
Region from dark or light pixels | • |
Relative Thresholding | |
Filter size for mean image | • |
Threshold relative to mean image | • |
Region from dark, light, similar, dark or lighter pixels | • |
Region Feature Extraction | |
Area | • |
Bounding box | • |
Gravity center | • |
Axially parallel box | • |
Rectangularity | • |
Roundness | • |
Region Morphology | |
Dilation | • |
Fill | • |
Closing | • |
Erosion | • |
Region splitting | • |
Rectangular or circular | • |
Opening | • |
Region Selection | |
Filter by area | • |
Filter by rectangularity | • |
Filter by roundness | • |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool