Schneider Kreuznach Schneider Lens SAPPHIRE XL 0.10/2.0x V70
Объектив Schneider-Kreuznach SAPPHIRE с креплением V70 Mount
Объективы SAPPHIRE разработаны специально для съемки в высоком разрешении и предлагают разрешающую способность, которая соответствует матрицам с пикселями размером до 3,5 мкм. Они отвечают требованиям к высочайшему качеству и точности изображения в различных областях применения. Отличительной особенностью этих объективов является их эксплуатационная гибкость. Они адаптированы под линейные сенсоры разрешением 16 тыс. пикселей / 3,5 мкм и с разрешением 12 тыс. пикселей / 5 мкм (SAPPHIRE XL поддерживает сенсоры с разрешением 16 тыс. пикселей / 5 мкм), а благодаря полю изображения от 62,5 мм до 82 мм могут использоваться как с линейными, так и с матричными сенсорами с диагональю до 82 мм. Такая универсальность обеспечивает максимально гибкие возможности применения. Поскольку требования могут меняться в зависимости от задач, в линейке объективов SAPPHIRE предлагается 11 вариантов увеличения в диапазоне от 0,07x до 2x, чтобы в каждом конкретном случае можно подобрать оптимальное увеличение для достижения требуемых результатов. Для дополнительной универсальности предлагается исполнение со светоделителем. Кроме того, крепление V70 Mount обеспечивает простую установку и поворот объектива для юстировки по азимуту. Фиксация требуемого азимута с помощью метки всегда гарантирует правильную ориентацию, а значит, объективы SAPPHIRE станут идеальным выбором в сложных условиях съемки, когда требуется действительно высокое разрешение, гибкость и точность. Благодаря надежной конструкции и адаптивности эти объективы удовлетворяют множеству технических требований в самых различных областях.