Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 65m
- 65 mm Базовая линия
- 0.2 m - 1 m Рабочий диапазон
- 1280 px × 960 px Разрешение (Г × В)
- 61° x 48° Угол обзора
Благодаря стереобазе 65 мм и компактным габаритам, стереокамера Basler rc_visard 65m подходит для монтажа непосредственно на робот/манипулятор, например, для решения задач подъема и перемещения объектов в условиях недостаточного освещения.
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
Подходящие продукты
Рекомендуемое программное обеспечение
![pylon SDK](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2uj4vQZ50S7W4lDUoljgq6/cbd94dacbb56ab4a5d348627c34f3c32/pylon-software-01-teaser.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Программное обеспечение pylon для получения изображений
pylon содержит сертифицированные драйверы для камер с различными интерфейсами передачи данных, простые в использовании интерфейсы прикладного программирования и полезные инструменты для настройки камер.
Подробнее о pylon![Благодаря своим компактным размерам стереокамера Basler Stereo Camera 65 идеально подходит для оснащения роботизированных систем и роботов-манипуляторов, например в системах подъема и перемещения объектов.](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1zrk7rs0bS2EhRALk1iTPA/ac1c77952ededcd0afc394c3d032b1fd/3d-stereo-camera.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Все модели стереокамер Basler
Не нашли нужную модель? Посмотрите весь каталог моделей стереокамер. Подберите подходящую камеру для решения ваших задач. Применяйте фильтры по таким параметрам, как сенсор, разрешение, частота кадров и другим.
Смотреть стереокамеры