microDisplay X: надежный способ получить первый кадр
microDisplay X: надежный способ получить первый кадр
На этапе активации фреймграбберов microDisplay X помогает провести полное тестирование конфигурации системы, выбрать и установить параметры в апплетах и выполнить настройку камеры. Этот инструмент обеспечивает еще более удобный запуск системы и предлагает дополнительные функции для повышения производительности, например полную интеграцию GenICam Explorer. Помимо непосредственного доступа к регистрам камер, он позволяет удобно настраивать топологию системы с камерами, совместимыми с GenICam (Camera Link и CoaXPress). Кроме того, microDisplay X предлагает возможности подключения камер, а также средства настройки и изменения параметров микропрограммного обеспечения камер и фреймграбберов с возможностью их сохранения — как альтернатива настройке средствами SDK.
microDisplay X поставляется и устанавливается со средой выполнения.
Ваши преимущества
Настройка камер (GenICam) и апплетов непосредственно в стартовом окне и возможности сохранения или использования существующей конфигурации
Загрузка нескольких апплетов (один апллет на плату)
Увеличение окна вывода контроллера прямого доступа к памяти (DMA) для полномасштабного отображения выходных данных отдельного контроллера DMA
Повышенная точность информации о частоте кадров (в кадрах в секунду) в момент съемки
Простая настройка систем с линейными камерами с помощью линейного профиля и линейной гистограммы (предоставляет информацию о значениях отдельных пикселей и распределении строки)
Буфер, назначенный в апплете, но не используемый (если участок изображения, передаваемый камерой, слишком мал) выделяется красным цветом в окне вывода DMA
Новое окно журналов для доступа к информации в общем журнале и журнале обнаружения камер, событиям фреймграбберов и информации о состоянии системы в любое время
Новые возможности microDisplay X
Благодаря новому, полностью измененному интерфейсу, системные инженеры получают возможность быстро и без труда получить первый кадр в системе с камерой и фреймграббером. После загрузки апплета, соответствующего камере и фреймграбберу, в окне апплета отображается фреймграббер с загруженным апплетом и заданными им процессами. Каждому процессу апплета соответствуют определенные входные интерфейсы камеры и выходные интерфейсы контроллера DMA, которые можно настраивать отдельно (например, параметры для ширины и высоты кадра для апплета и камеры должны совпадать). В окне также отображаются контроллеры DMA, активированные апплетом на момент захвата изображения.
Этот инструмент поддерживает непрерывное получение изображений, а также последовательностей изображений и статичных кадров. После запуска или завершения процесса получения изображений кадры выводятся в специальном окне для детального анализа с возможностями масштабирования и прокрутки. Так, упрощается процедура запуска линейных камер на основе предоставленных данных о значениях отдельных пикселей и распределении значений полутонов/цветов в строке. Вместо камеры апплет можно интегрировать с эмулятором в качестве альтернативного источника изображений для первоначального тестирования фреймграббера.
Характеристики производительности в microDisplay X
Тестирование и настройка апплетов для получения изображений
Выполнение и регулировка процесса получения изображений с помощью специального апплета
Просмотр полученных изображений в отдельном окне для детального анализа
Доступ к интерфейсу камеры GenICam
Регулировка параметров камеры в графическом интерфейсе
Настройка топологии системы машинного зрения
Функции сохранения параметров камеры, апплета и топологии и загрузки сохраненного файла
Поддерживаемые фреймграбберы
microDiagnostics упрощает запуск фреймграбберов microEnable 5 и imaWorx.