Аддитивное производство: ограниченное пространство и высокие требования к производительности
Машинное зрение на страже качества в технологическом процессе
Аддитивное производство означает постепенное наращивание материала (металла, пластика) для изготовления деталей по 3D-модели, обычно слой за слоем. Оптический контроль играет важную роль в обеспечении качества таких деталей.
Так, при производстве металлических деталей методом лазерного осаждения металла порошок вводится в лазерный луч через сопло, с помощью которого он полностью расплавляется в плавильном баке и точно напыляется на рабочую поверхность. Контролируют этот процесс технологии машинного зрения.
Гибкое решение с камерой при недостатке места
К системе обработки изображений, отвечающей за контроль расплава, предъявляется два основных требования: возможность монтажа в условиях ограниченного пространства и высокая скорость передачи данных для работы в режиме реального времени. Именно поэтому модульная бескорпусная камера dart M с интерфейсом GigE идеально подходит для этой задачи.
Основным компонентом выступает миниатюрный видеомодуль с габаритами 27 × 27 мм, оснащенный сенсором Sony Pregius IMX287, который ведет съемку со скоростью 290 кадров в секунду на разрешении VGA. Он подключен к интерфейсной плате с помощью плоского гибкого кабеля длиной 15 см. Благодаря кабельному соединению видеомодуль и интерфейсную плату можно физически разнести, что позволит сэкономить пространство, занимаемое модулем получения изображений у плавильного бака. Кабель также предоставляет гибкие возможности ориентации интерфейсной платы.
Плата оснащена разъемом RJ45 стандарта GigE с поддержкой подачи питания по технологии PoE (Power-over-Ethernet), что обеспечивает простое подключение камеры к управляющей системе с помощью единственного кабеля. Интерфейс GigE, в свою очередь, предусматривает возможность использования кабелей большой длины (до 100 м), за счет чего камеру можно установить на значительном удалении от управляющей системы. Для контроля плавления также потребуется объектив S-Mount и, следовательно, соответствующее крепление для объектива. При габаритах 29 × 29 мм и весе 15 г видеомодуль с креплением S-Mount отвечает строгим требованиям к компактности и весу.
Модульная конструкция dart M
Камера dart M подстраивается под ваши условия: на базе видеомодуля соберите модульную камеру из требуемых вам компонентов.
Преимущества dart M для аддитивного производства
Модульная камера GigE с поддержкой режима реального времени подходит для контроля производства, выявления сбоев и корректировки параметров технологического процесса без его прерывания. Для экономии места в рабочей области можно разместить только видеомодуль. Кроме того, допускается подключение камеры к существующему электронному оборудованию, что означает оптимизацию затрат, поскольку потребуется приобрести только необходимые вам компоненты.
Возможность выбора отдельных компонентов для камеры dart M с учетом поставленной задачи, существующего электронного оборудования и условий монтажа
Простая и быстрая аппаратная интеграция благодаря программному обеспечению pylon с драйверами и API для систем компьютерного зрения с интерфейсом GigE
Высокая скорость передачи данных по стандарту GigE для работы в режиме реального времени
Другие области применения, включая автоматизацию производства, логистику, робототехнику, медицинские технологии и контроль качества электронного оборудования, в том числе с возможностью объединения в систему нескольких камер благодаря интерфейсу GigE
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.