Решение с быстрой автофокусировкой трансформирует системы оптического контроля
Суть проекта
Автофокусировка — обычная функция в потребительских камерах, однако в профессиональных системах обработки изображений она, как правило, относится к нестандартным и требует внесения дополнительных изменений в конфигурацию.
В системах машинного зрения промышленные камеры обычно зафиксированы в определенном положении. В большинстве случаев объективов с постоянным фокусным расстоянием достаточно для получения изображений — при условии, что объект съемки находится в пределах определенной глубины резкости.
Однако, если рабочее расстояние (то есть расстояние до объекта съемки) меняется и выходит за пределы глубины резкости, стандартная система машинного зрения с постоянным фокусным расстоянием уже не справится с задачей — необходимо решение с автофокусировкой. В качестве примеров таких задач можно привести считывание кодов и сортировку посылок в логистике, микроскопы для оптического контроля качества и офтальмологические исследования.
Суть задачи
Существуют различные технологии автофокусировки, включая автофокусировку с помощью привода и жидкостные линзы. В случае традиционной автофокусировки с помощью привода на каждое перемещение и регулировку фокуса тратится около пяти секунд, то есть при перефокусировке на каждом перемещаемом объекте возникает задержка технологического процесса. Такая задержки неприемлемы во многих высокоскоростных или высокоточных технологических процессах, где необходима быстрая перефокусировка.
Например, ведущим предприятиям розничной торговли для обеспечения быстрого операционного потока требуются полностью автоматизированные системы сортировки заказов, а поставщикам электронных компонентов необходимы высокоэффективные системы оптического контроля на базе микроскопов для осмотра множества компонентов — и у них нет пяти секунд в запасе каждый раз, когда системе нужно перефокусироваться.
Как перед производителями, так и системными интеграторами встает задача предложить быстрое и эффективное решение с автофокусировкой, которое позволит избежать таких задержек.
Решение
Компания Basler разработала быструю, надежную и простую в интеграции систему машинного зрения с автофокусировкой. Благодаря комбинации жидкостной линзы и объектива с постоянным фокусным расстоянием, у такого решения с автофокусировкой нет ограничения по глубине резкости. Это позволяет вести съемку даже при изменении рабочего расстояния.
Ваши преимущества
Молниеносно реагирующийраствор, который обеспечивает перефокусировку в течение миллисекунд, что значительно превосходит автофокусировку объективов с приводом
Точные и надежныерезультаты съемки, даже в условиях недостаточной освещенности или при повышенном уровне шума на RAW-изображениях.
Простота интеграции: простое кабельное подключение и элементарное программирование (всего одна строка кода) благодаря зарекомендовавших себя API-интерфейсов pylon.
Рекомендации экспертовпо выбору оптимального решения конкретно под ваши задачи.
Have questions or want to learn more?
Download the Solution FlyerКомпоненты комплексного решения
Решение Basler с автофокусировкой совместимо с многими моделями наших камер. Обратитесь к экспертам Basler по системам компьютерного зрения, чтобы подобрать решение с автофокусировкой конкретно под вашу задачу.