Анализ COVID-19 в течение часа: платформа Fluxergy с камерами Basler dart
- Заказчик
- Fluxergy
- Местоположение
- Ирвин (Калифорния, США)
- Дата
- 2020
Портативная платформа для недорогих лабораторных исследований
Качественные, доступные и недорогие лабораторные исследования приобрели важную роль, особенно во время пандемии COVID-19. Экспресс-тесты позволяют сократить длительное время ожидания результатов, когда больницы и медицинские учреждения отправляют образцы в централизованные лаборатории на анализ. Стартап Fluxergy LLC, основанный в 2013 году, разрабатывает инновационные решения для лабораторной диагностики. Компания представила аналитическую платформу, которая состоит из трех основных компонентов: одноразового расходного картриджа Fluxergy Card, анализатора Fluxergy Analyzer и программного обеспечения с пользовательским интерфейсом Fluxergy Works. Эта высокотехнологичная портативная лабораторная платформа полного цикла открывает возможности для недорогих и доступных лабораторных исследований. С ее помощью лаборанты, клиницисты, ветеринары и медицинские работники смогут проводить широкий спектр составных и разнонаправленных диагностических исследований (несколько видов тестов одновременно, до 30 показателей) с единственным небольшим биологическим образцом.
Быстрые результаты исследований благодаря Basler dart и программному обеспечению Fluxergy Works
На основе этой аналитической платформы компания представила функции диагностики COVID-19 в течение одного часа. Система Fluxergy позволяет проводить портативные исследования в любых условиях и, в зависимости от типа теста, получать результаты в течение 15–60 минут после взятия биологического материала. Анализатор Fluxergy Analyzer и одноразовые расходные картриджи Fluxergy Card предусматривают высокую рентабельность и масштабируемость и основаны на запатентованных технологиях производства печатных плат и микрожидкостного анализа. Каждая из систем оборудована двумя модульными камерами Basler dart (daA1280-54um). С помощью программного обеспечения Fluxergy Works можно одновременно управлять 256 анализаторами Fluxergy Analyzer на локальном сервере, а также подключить их к облачному сервису.
Планируется разработка аналитических систем для дифференциальной диагностики
Fluxergy работает над созданием комбинированного теста, который включает в себя как ПЦР методы, так и серологию (иммунохимию). Кроме того, Fluxergy планирует создать респираторную панель, которая позволит проводить дифференциальную диагностику на COVID-19, грипп и другие распространенные респираторные патогены. Такой вид теста поможет выявлять вирусы и будет особенно востребован в течение следующего «сезона гриппа».
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.