Контроль качества электронных компонентов с помощью технологий CXP-12
![Контроль качества электронных компонентов с помощью технологий CXP-12](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6JpmjKXxdcZiPdJGFG0cab/74cbf9ce8ca8c46f8546778284778b95/UC-inspecting-electronic-components-CXP-12-solutions.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Суть проекта
Для контроля качества с помощью технологий обработки изображений в производстве электронных компонентов, например для обнаружения дефектов КМОП-сенсоров и тестирования яркости плоскопанельных дисплеев, необходимы камеры, оснащенные специальными сенсорами. Камеры Basler boost CXP-12 предлагают такие преимущества, как микроскопические пиксели, высокое разрешение матрицы и телецентрический объектив. Благодаря этим характеристикам достигается превосходная глубина резкости и большое поле обзора, что позволяет камерам boost с высоким качеством фиксировать мельчайшие структуры крупных объектов.
Суть задачи
Контроль качества КМОП-сенсоров предполагает точное обнаружение мельчайших царапин и дефектов без снижения скорости поточной линии.При тестировании яркости плоскопанельных дисплеев и микроскопических светодиодов с технологией MicroLED, из которых они состоят, проверяется максимальная яркость и равномерность яркости по всей площади дисплея.
Решение
Камеры boost CXP-12 подходят для решения обеих задач: они обеспечивают как большую глубину резкости (с телецентрическим объективом), так и высокое разрешение с большим полем обзора. За счет этого камера способна фиксировать даже мельчайшие структуры на большой площади поверхности. Дополнительные компоненты CXP-12, в том числе одноканальная интерфейсная плата CXP-12 1C и программное обеспечение, полностью совместимы с камерами.
КМОП-сенсоры: монохромная камера boost идеально подходит для контроля качества светочувствительных сенсоров. Она оснащена КМОП-сенсором onsemi XGS 32000 с глобальным затвором и передает 35 кадров в секунду на разрешении 32 Мп, что отвечает требованиям к скорости съемки и качеству изображения. Телецентрический объектив имеет однократное увеличение и поле обзора 21 × 15,79 мм.
Плоскопанельные дисплеи со светодиодами MicroLED: подойдет камера boost, оснащенная КМОП-сенсором onsemi XGS 45000 с глобальным затвором, которая обеспечивает большое поле обзора, необходимое для контроля качества дисплеев большой площади. Она передает 16 кадров в секунду в высоком разрешении (до 45 Мп).
Ваши преимущества
Гибкие возможности для решения множества задач благодаря оснащению камер boost различными сенсорами, которые обеспечивают большую глубину резкости или высокое разрешение — в зависимости от существующих требований
Большие объемы передачи данных гарантируют высокую скорость съемки с превосходным качеством изображения
Большое поле обзора для контроля качества крупных объектов
Полностью совместимые между собой компоненты CXP-12 и программное обеспечение от Basler
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.