Недорогой анализ осадка мочи с системой компьютерного зрения на базе СНС
![Решение Basler на базе СНС для автоматизированного микроскопического исследования осадка мочи](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/uzmiPyhpCg4FEp5PbLxI6/efee682ff18fcc8297d820a07e98e02e/Medical_Solutions_in_MLS_Urine_sediment_analysis_1380x735px-ezgif.com-gif-to-webp-converter.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Что представляет собой встраиваемая система компьютерного зрения на базе СНС для анализа осадка мочи?
Анализ осадка мочи предполагает изучение твердых частиц в образце мочи под микроскопом лабораторными техниками в целях диагностики болезней почек и органов мочевыделения. Однако проведение микроскопических исследований вручную, как правило, сопряжено с ошибками и занимает много времени. По этой причине многие лаборатории переходят на автоматизированные анализаторы. Требования к таким анализаторам различаются в зависимости от необходимой производительности, функциональных возможностей и габаритов корпуса, что также означает различия с точки зрения интегрированной в анализатор системы компьютерного зрения. Представленная ниже встраиваемая система компьютерного зрения на базе сверточной нейронной сети (СНС) отвечает требованиям в отношении экономической эффективности и высокой производительности.
Какие сложности возникают при анализе осадка мочи?
В настоящее время ожидается, что лабораторный анализ должен выполняться быстро и стоить недорого — разумеется, без снижения качества и надежности. Эти ожидания становятся реальностью благодаря использованию системы компьютерного зрения с алгоритмом СНС. Решающим фактором является поиск подходящих аппаратных и программных компонентов, которые при этом полностью совместимы и безупречно взаимодействуют между собой. Этот вопрос решается за счет выбора опытного партнера.
Решение: надежная и доступная система компьютерного зрения на базе СНС
Эта демонстрационная система представляет собой недорогую и надежную систему компьютерного зрения со сверточной нейронной сетью, которая идеально подходит для решения описанной выше задачи микроскопического анализа осадка мочи. Все необходимые для нее аппаратные компоненты и программное обеспечение есть в нашем обширном ассортименте.
Аппаратное обеспечение системы состоит из цветного видеомодуля dart разрешением 5 Мп с интерфейсом MIPI CSI2, совместимого кабеля передачи данных и процессорной платы для встраиваемых систем, разработанной Basler. На плате предусмотрены коммуникационные и управляющие интерфейсы, благодаря чему она подходит для интеграции в небольшие настольные устройства в качестве главного управляющего звена. Основным компонентом платы, которая отличается выгодным соотношением цены и производительности, выступает однокристальная система i.MX 8M Plus от NXP®.
Системное программное обеспечение представляет собой пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite, который используется для настройки камеры и последующей съемки изображений. Видеомодуль dart оснащен блоком обработки сигналов изображения (ISP), который отвечает за все этапы предварительной обработки изображения. К ним относятся, например, дебайеризация и шумоподавление, а также выбор активной зоны (ROI) или масштабирование пикселей сенсора до нужного разрешения. Поскольку не все видеомодули dart оснащены встроенным блоком обработки сигналов изображения (ISP), в качестве альтернативы для этих целей может использоваться ISP однокристальной системы i.MX 8M на процессорной плате Basler. Затем нейронной сетью выполняются логические выводы на вычислительных ресурсах специального процессора однокристальной системы i.MX 8M Plus, который называется нейронным процессором (НП). С помощью аппаратного ускорения НП обычно выполняет наиболее ресурсоемкие задачи обработки данных для СНС, благодаря чему система отличается особенной эффективностью. После выполнения логических выводов на стороне НП, дальнейшие операции по обработке изображений принимает на себя центральный процессор (ЦП) однокристальной системы i.MX 8M Plus. К таким операциям относятся визуализация рамок и подготовка результирующих статистических данных классификации частиц осадка.
Преимущества встраиваемой системы компьютерного зрения на базе СНС для анализа осадка мочи.
Полностью самодостаточная процессорная плата для встраиваемых систем — все компоненты от одного поставщика
Возможность как прототипирования, так и серийного производства готовой системы
Технологии компьютерного зрения от отраслевого эксперта для долгосрочной эксплуатации и с выгодным соотношением цены и производительности
Безупречная интеграция с алгоритмами обработки и анализа изображений — как традиционными, так и на базе СНС
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.