Интеграция времяпролетной технологии в маркировочный робот
![Робот для печати и нанесения этикеток (RPA) от Vanomation](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/ZA8ApDCvORUmMnXp2KDZf/953134d9bc367910c738192fa7ca2ead/industry-applications-robotics.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Процессы отправки грузов у международных поставщиков логистических услуг характеризуются особенно высокими объемами перевалки. В то же время требования рынка к сфере логистики продолжают расти, что, в свою очередь, порождает острую необходимость в решениях для маркировки грузов. Ключевым компонентом таких решений являются транспортные этикетки: именно благодаря им становится в принципе возможна автоматизация логистических процессов и именно они содержат всю важную информацию, включая адрес получателя, логотип компании, сведения об отправителе, штрихкоды и номер накладной.
Для удовлетворения этих требований компания Basler совместно с Vanomation Inc., ведущим поставщиком промышленных решений для маркировки грузов, разработала систему печати и нанесения этикеток для установки на складах и в распределительных центрах, которые ежедневно обрабатывают большие объемы грузов.
Принцип работы роботизированного решения с времяпролетной технологией
Компания Vanomation интегрировала времяпролетную камеру Basler blaze и специально разработанное программное обеспечение в роботизированное решение, благодаря которому обеспечивается автоматическое обнаружение местоположения, ориентации и габаритов упакованных грузов, перемещаемых по высокоскоростной конвейерной ленте, а также передача полученных данных на RPA (Robotic Print Applicator — робот для печати и нанесения этикеток). На основе этих данных робот забирает самоклеящуюся этикетку с принтера и размещает ее в правильной ориентации и указанном местоположении на упаковке груза. Эта высокопроизводительная система обеспечивает точное размещение этикетки в любом месте на статичном поддоне или движущемся грузе.
Выше скорость и шире возможности благодаря 3D-технологиям
Это высокопроизводительное решение для поставщиков логистических услуг, которое устраняет вероятность некорректной маркировки грузов, не занимает много пространства на конвейере и не требует дополнительного оборудования для распрямления упаковки грузов перед их размещением под существующим механическим маркировочным устройством. 3D-технологии ускоряют логистические процессы, расширяют возможности и снижают вероятность возникновения ошибок.
![Времяпролетная камера Basler](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/vfZhYri2qplglEbChF56O/e37a69cf4ce646aebba1aeb9a2bb6bb3/blaze.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Обзор преимуществ 3D-решения с времяпролетной камерой Basler
Точное и быстрое оптическое определение габаритов груза по всем трем измерениям и его ориентации благодаря сенсору Sony DepthSense™ IMX556PLR с новейшей технологией (импульсная времяпролетная технология)
Простая интеграция камеры в систему благодаря компактной конструкции без подвижных компонентов и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet
Точное измерение независимо от освещения и контрастности
Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
Поддержка от Basler в разработке программного обеспечения для обнаружения и измерения объектов