Basler ace
Klein, günstig und leistungsstark
Mit der Basler ace setzen Sie auf eine renommierte Kameraserie mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Verschiedene Auflösungen und Geschwindigkeiten, diverse Schnittstellen, umfangreiche Features und die Auswahl aus Sensoren aller führenden Hersteller machen die ace zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Machine Vision-Anwendungen.
Klein und kompakt
Dank des Gehäuses von 29 mm x 29 mm sowie 30 mm x 40 mm für zahlreiche Vision Anwendungen verwendbarBreites Sensor-Portfolio
Vielfältiges Spektrum an CCD, CMOS und NIR-Sensoren von namhaften HerstellernViele Schnittstellen
USB 3.0, GigE oder Camera Link: Wählen Sie die passende Schnittstelle für Ihre AnwendungFirmware-Features
Mit PGI für höchste Bildqualität bei voller Kamera-Geschwindigkeit ohne zusätzliche Prozessorlast
Die ace Produktfamilien – ace Classic, ace U und ace L
ace Classic
Die ersten Modelle der ace mit dem bekannten Footprint von 29 mm x 29 mm markierten den Durchbruch der Serie. Dieses Format findet sich in allen Modellen der ace Classic und ace U wieder.
Die Highlights der ace Classic auf einen Blick:
Umfangreiches Sensor-Portfolio mit CMOS-Sensoren von ams, e2V und onsemi (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony
Breites Schnittstellen-Portfolio: GigE, USB 3.0, CameraLink
Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
ace U
Mit Einführung des Basler PGI-Feature-Sets und neuen CMOS-Sensoren ging die ace Serie den nächsten Schritt in den Bereichen Firmware und Sensortechnologie.
Die Highlights der ace U auf einen Blick:
CMOS-Sensortechnologie mit Modellen aus den Reihen Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON
Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI
Hohe Geschwindigkeiten mit bis zu 751 fps
ace L
Die ace L verfügt über die gleichen Firmware-Features wie die ace U, ist aber zusätzlich mit den hochauflösenden 9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren mit optischen Formaten über 1" ausgestattet. Um diese größeren Sensoren integrieren zu können, ist das Kameragehäuse mit 40 mm x 30 mm etwas größer als bei den anderen ace Modellen.
Die Highlights der ace L auf einen Blick:
9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren bis 1,1”
Brillante Bildqualität bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 fps
Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI
Bereit für die nächste ace Generation?
Dann entdecken Sie unsere ace 2 Kameraserie! Wählen Sie zwischen den ace 2 R Basic Modellen für Standard-Vision-Anforderungen oder den ace 2 R Pro Modellen mit einzigartigen Features wie Compression Beyond, Pixel Beyond und PGI für maximale Performance. Sie wollen Unsichtbares sichtbar machen? Dann setzen Sie auf die visSWIR Kameras der ace 2 X Familie.
Weitere Informationen zur Basler ace
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.