Basler IP67 外殼
防塵,防汙,防水
如果您的視覺應用曝露在惡劣的環境條件下,我們有適合的相機外殼。我們的 IP67 外殼為您的 Basler ace U、ace Classic 和 ace 2 相機提供完美保護,適用於 GigE 和 USB 3.0 介面及精選 Basler 鏡頭。
耐用的防水設計
即使在惡劣的環境條件下也能保護相機防塵防污
延長視覺系統的使用壽命,同時減少維護工作易於安裝
模組化設計,可快速因應個別需求符合成本效益
完全相容,性能強大,價格具有競爭力
相容產品
我們的產品組合豐富多樣,讓您從單一來源為視覺方案找到合適的相容產品,例如鏡頭、光源、介面卡等,除了能輕鬆組合視覺方案,也能享有成本優勢。
鏡頭相容性
下表顯示鏡頭在技術方面的相關資料,適用於 Basler IP67 外殼的鏡頭,且對您的應用不可或缺。
產品編號 | 型號名稱 | 鏡頭焦距與螺紋尺寸 | 外徑 | 成像範圍 | 焦距 | 鏡頭外殼長度 ace | 鏡頭外殼長度 ace 2 | 周邊暗角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200000178 | 58.58 mm | 42 mm | 2/3" | 8 mm | 80 mm | 80 mm | 否 | |
2200000179 | 39.2 mm | 35 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200000180 | 42.4 mm | 35 mm | 2/3" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200000181 | 38.4 mm | 35 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200000182 | 39.2 mm | 35 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200000183 | 65.7 mm | 35 mm | 2/3" | 50 mm | 不相容* | 80 mm | 否 | |
2200000568 | 51.4 mm | 37 mm | 2/3" | 8 mm | 70 mm | 70 mm | 是 | |
2200000569 | 55 mm | 29 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | 是 | |
2200000570 | 47.2 mm | 29 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 60 mm | 否 | |
2200000571 | 42.4 mm | 29 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200000572 | 46.5 mm | 29 mm | 2/3" | 35 mm | 70 mm | 60 mm | 否 | |
2200000573 | 54.3 mm | 29 mm | 2/3" | 50 mm | 80 mm | 70 mm | 否 | |
2000034830 | 31.3 mm | 29 mm | 1/2.5" | 4 mm | 50 mm | 50 mm | 是 | |
2000034831 | 30.6 mm | 29 mm | 1/2.5" | 6 mm | 50 mm | 50 mm | 否 | |
2000034832 | 29.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | 否 | |
2000034833 | 40.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2000034834 | 40.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2000034835 | 41.4 mm | 29 mm | 1/2.5" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200001540 | 44,5 mm | 44,5 | 1/2" | 5 mm | 60 mm
| 60 mm | 否
| |
2200001541 | 28,5 mm | 33,5 mm | 2/3" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | 否 | |
2200001542 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3"
| 12 mm
| 50 mm | 50 mm | 否 | |
2200001543 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 16 mm | 50 mm | 50 mm | 否 | |
2200001544 | 36 mm | 33,5 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200001545 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200001546 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 否 | |
2200001548 | 52 mm | 39,5 mm | 2/3" | 12 mm | 70 mm | 70 mm | 否 | |
2200001549 | 51,3 mm | 39,5 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 70 mm | 否 | |
2200001550 | 59,2 mm | 39,5 mm | 2/3" | 25 mm | 80 mm | 80 mm | 否 |