Basler 推出高解析度 ace 2 X visSWIR 相機
- 日期
- 2024 年 6 月 11 日
Basler AG 推出全新 ace 2 X visSWIR 機型,是款具備精巧設計、高成本效益、高解析度與高畫質的 SWIR 相機。這家高品質機器視覺軟硬體的全球製造商,同時也提供適用於 SWIR 視覺系統的所有相關元件。
Basler AG 擴大其 ace 2 X visSWIR 相機陣容,新推出四款高解析度機型。這些機型搭載 Sony 最新 SenSWIR 感光元件 IMX992 與 IMX993,具備 5 MP 與 3 MP 解析度,且可選配 USB 3.0 或 GigE 介面。新機型強化了原先搭載 IMX990(1.3 MP)與 IMX991(VGA)感光元件的系列機形陣容。所有 SWIR 相機機型都具備獨特韌體功能,能在可見光與波長介於 0.4 µm 到 1.7 µm 的短波紅外光頻譜內帶來高影像品質。加上其 29 mm x 29 mm 的小巧尺寸與低廉售價,使其適用於傳統 SWIR 相機顯得尺寸過大,且價格過於昂貴的應用場合。

韌體功能帶來高畫質
由於創新的韌體功能,Basler 無需在 ace 2 X visSWIR 相機中搭載冷卻機制,仍能帶來高品質影像,同時具備小巧尺寸與極具吸引力的價格。
Pixel Correction Beyond 功能可在使用過程中,偵測出每幅畫面中常發生在 InGaAs 感光元件的典型畫素缺陷,並且直接在相機中進行即時校正,而不造成畫面失真。本系列 SWIR 相機採用廣受好評的 IMX990 與 IMX991 感光元件,同時搭載線性雜訊抑制功能,能夠抑制這類感光元件常見的影像背景水平線狀雜訊,帶來更加均勻的影像背景。
完整的 visSWIR 視覺系統
除了相機之外, Basler 還提供完整的 visSWIR 配件,包括特殊 SWIR 鏡頭、光源和濾片。搭配使用的電腦卡與廣受好評、用於影像擷取的 pylon 軟體,讓整個產品組合更加完善,也讓客戶能夠一站購足並設定完成一套完整的 visSWIR 視覺系統。
「搭載 InGaAs 感光元件的 SWIR 相機,通常配備有冷卻機制,以消除畫素缺陷。然而這卻會對相機大小與價格產生負面影響,」Basler 產品經理 Dr. Melanie Gräsel 指出:「本公司全系列 visSWIR 相機,包括高解析度機型在內,均無需使用冷卻機制。其韌體功能,特別是 Pixel Correction Beyond 畫素缺陷動態校正功能,讓這款相機同時具有精巧設計,以及價格極具吸引力的特色。」
下載
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人