輕鬆省時安裝視覺系統:透過使用電腦卡隨插即用,或透過可程式設計的影像擷取卡達到特定專案的要求。此系列的卡搭配不同的頻寬和介面,適用於多相機系統和工業應用。
此類介面卡提供穩定強大的高速影像擷取與處理,以及訊號控制功能。FPGA 處理器可進行即時處理。
相機透過電腦卡靈活連接到主機,發揮最高的性能、可靠的影像擷取及穩定的運作。
Marathon 系列包括高性能影像擷取卡與影像預處理卡,適用於 Camera Link 和 CXP-6。
USB 3.0 介面卡方案,帶來零干擾的多相機系統。透過 pylon 軟體套件,電腦卡與相機更易於安裝。
GigE 介面卡可靈活配置多相機系統:支援長距離傳輸,同時確保相機全速運行,並提供最高 10GigE 的選擇。
CXP-12 介面卡有單埠、雙埠和四埠可選,充分支援 CXP12 相機,透過 pylon 軟體套件即可快速整合到系統中。
您需要什麼支援?
我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。