CXP-12 介面卡
用於多相機的靈活設定
用於多相機的靈活設定
利用 CoaXPress 2.0 介面,即可享有現代化影像感光元件最強大的性能。CXP-12 介面卡低延遲,可搭配較長線材,適用於高頻寬多相機系統。
為多相機設定帶來更強大的功能
可擴充:利用相機和介面卡最多擴充至四通道影像預處理
藉由 CXP-12 介面卡上的預處理,降低主機 CPU 負荷單一 SDK 用於相機和介面卡
利用 pylon 軟體輕鬆設定系統並快速導入運作PoCXP 單一線材方案
透過單一線材,結合 CoaXPress 供電 (PoCXP) 用以觸發
我們的 CXP-12 介面卡
我們的 CXP-12 介面卡符合 CoaXPress 2.0 視覺標準,適用於最大 CoaXPress 頻寬。

運作順暢,性能極大化
介面卡符合 CoaXPress 2.0 頂級標準,適用於要求特別嚴苛的應用。Basler CXP-12 介面卡擁有以下特點:
最新 FPGA 技術,無論是資料傳輸或儲存,都能讓 CPU 負荷降至最低
硬體影像預處理
精準的相機同步
最低的延遲
如何架構完整的 CoaXPress 2.0 系統
除了 CXP-12 介面卡外,我們也完整提供其他必要硬體元件,讓您一站購足。pylon 軟體套件是主控中心,同時控制介面卡和搭配使用的 ace 2 V 或 boost 面掃描相機。這種方式可以降低系統複雜程度,讓實作變得更簡便。

Basler ace 2 V 相機
最高速的 ace 2 相機,搭載 Sony Pregius S 感光元件,適用於需要高頻寬與高取像速度的各種應用。本相機具備 29 mm x 29 mm 的精巧外殻尺寸,能夠輕易整合到任何應用中。
前往 Basler ace 2 V
Basler boost 相機
Basler boost 相機系列結合最新 CMOS 感光元件技術、高頻寬及 CoaXPress 2.0 標準的所有優點。一站購足,不但節省您在測試與整合階段的時間,還能帶來最佳性價比。
前往 Basler boost
CXP-12 介面卡相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。