透過影像擷取卡控制視覺系統

影像擷取卡

視覺系統控制中心

要做到強大的高速影像擷取和訊號控制,核心元件之一就是影像擷取卡。該卡的核心為 FPGA 處理器,可即時處理大量影像資料。

  • 降低 CPU 負荷

    原因在於影像高效預處理可減少資料量
  • 頻寬最高可達 62.5 Gbps

    結合高資料速率與高解析度進行處理
  • 即時影像處理

    優勢在於影像和觸發處理具有可確定的延遲時間
  • 可量身打造

    我們的影像擷取卡服務,具備個別可程式化功能

我們的影像擷取卡系列

我們提供三種影像擷取卡系列產品:imaFlex、imaWorx、microEnable 5 marathon,可依據您個別的視覺系統需求來選用。三者間的不同,在於整合功能的範圍與使用的介面。

imaFlex CXP-12 影像擷取卡

imaFlex – 可程式設計 CXP-12 影像擷取卡

imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex Penta 是功能強大、可進行個別程式設計的 CoaXPress 2.0 影像擷取卡,適用於高階視覺應用。

  • 可透過 VisualApplets 進行圖形化 FPGA 程式設計,針對特定應用進行影像資料即時處理

  • 影像擷取卡個別客製化服務

  • 具有 4 個或 5 個 CXP-12 通道

  • 頻寬最高可達 62.5 Gbps

  • 多畫面擷取器與多相機支援

  • imaFlex Penta 是 3D AOI 電子檢測應用的理想選擇

前往 imaFlex 機型

imaWorx

imaWorx - CXP-12 影像擷取卡

imaWorx CXP-12 Quad 是一款 CoaXPress 2.0 影像擷取卡,可在要求嚴苛的機器視覺應用中進行高速影像擷取。

  • 具備四個 CXP-12 通道

  • 頻寬最高可達 50 Gbps

  • 透過 CoaXPress 供電

  • 多畫面擷取器與多相機支援

前往 imaWorx CXP-12 Quad

microEnable 5 marathon 影像擷取卡

microEnable 5 marathon - 功能強大的影像擷取卡,用途廣泛

這張 marathon 影像擷取卡是張功能強大的影像擷取與預處理介面卡,配備 Camera Link 或 CXP-6 介面,應用範圍甚廣。

  • 可透過 VisualApplets 進行圖形化 FPGA 程式設計,針對特定應用進行影像資料即時處理

  • 影像擷取卡個別客製化服務

  • 配備四個 CXP-6 或兩個 Camera Link 通道

  • 頻寬最高可達 25 Gbps

前往 microEnable 5 marathon 各機型

影像擷取卡上的影像預處理

在影像擷取卡上進行影像預處理,是影像處理流程中的中間步驟,介於相機拍攝影像到將結果輸出至主機電腦之間。對於在這個階段需要進行的 FPGA 程式設計,我們提供 VisualApplets 圖形化開發環境,以及多種完整的程式編寫服務。

影像預處理與影像處理系統

影像預處理,讓影像處理系統運作更高效

在影像擷取卡上的 FPGA 進行影像預處理,可以將對應應用的影像資料進行即時最佳化。經過最佳化的影像資料,會以安全方式傳輸到後續的影像處理流程中,不會流失任何個別影像。可提高應用效能、簡化後續處理過程,同時降低主機電腦 CPU 的負荷。

深入了解在影像擷取卡上進行的影像預處理

VisualApplets – 視覺 FPGA 軟體開發

使用 VisualApplets 進行 FPGA 程式設計

使用 VisualApplets,可以透過直覺的圖形化使用者介面來進行影像擷取卡 FPGA 程式設計,無需進行硬體的程式設計。

  • 具備精確同步元件的影像處理解決方案,快速且具成本效益

  • 用於基礎影像處理作業的整合程式庫

  • 以影像為基礎的影像處理管線模擬,將您的創意化為解決方案,快速又輕鬆

了解 VisualApplets

影像擷取卡服務與 FPGA 程式設計

專為客製化影像擷取卡提供的服務

我們可以提供各種服務套件,從支援到開發特定專案使用的視覺系統,應有盡有:

  • 為特定專案任務/應用程式提供諮詢和支援

  • 根據您的應用需求,進行影像擷取卡程式編寫。

  • 從概念階段開始,針對所有視覺硬體進行無錯誤互動測試

我們在‌影像擷取卡影像處理領域的多年經驗,可以成為您的合作夥伴,助您一臂之力。

深入了解各種‌影像擷取卡服務

影像擷取卡相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。