機器視覺專用 GigE 介面卡
電腦卡

GigE 介面卡

適用於靈活的多相機設定

透過 1、5 與 10GigE 介面卡來擴充您的 GigE Vision 應用:多相機系統配置最多可達 4 台相機以全頻寬運作,具乙太網路供電 (PoE) 功能‍,資料傳輸與電源供應二合一,讓您享有單一線材解決方案的優勢。

  • 可選 PoE+ 功能

    只需一條線材,即可同時傳輸資料與電力
  • 故障安全功能

    介面卡和相機同時運作,確保作業不中斷
  • 整合簡便

    透過 pylon ‍軟體和隨插即用元件,輕鬆設定系統與網路
  • GigE Vision 認證‍

    ‍透過軟體庫,易於整合影像處理程式

GigE 介面卡

‍我們的 GigE 介面卡

針對不同的視覺需求,我們提供具有不同功能範圍的 GigE 網路介面卡 (NIC)。為您獨特的視覺系統找到最佳解決方案。

Basler 提供多種工業級 NIC。

GigE NIC 概覽

  • 大量選擇:多種工業級 NIC,可使用單一 PC 接收影像資料並同時操作多台相機

  • 資料頻寬: 1、5 或 10 Gbit/s

  • 連接埠數量:1 埠、2 埠、4 埠,適用於多相機系統

  • 附加/不附PoE+ 功能

  • 高性能高可靠度以 pylon 軟體進行性能最佳化,以及 Basler GigE Performance 驅動程式

具 PoE+ 功能的 GigE NIC,提供資料與電力傳輸單一線材解決方案。

附 PoE+ 功能 GigE NIC 的優勢

  • 單一線材解決方案:以單一線材同時傳輸資料與電力,降低佈線心力,減少安裝需時

  • 安全穩定供電:PoE+ 網路設計,確保設備連續操作、生產不中斷

  • 成本效益: 使用較少的線材和電源設備,降低成本、減少維護需求

  • 提高靈活性: 將工業相機整合於過去因缺乏電源而無法安裝的場所

附 PoE+ 功能的 NIC 具有狀態 LED,顯示 PoE 供電中通道。

PoE+ 功能規格

  • 單埠最大 PoE 輸出功率 30W

  • 透過 PCIe 插槽帶來最高 PoE 性能,PCIe 供電不足時,可額外連接外部電源

  • 狀態 LED 獨立設置,可清晰辨識 PoE 供電通道

GigE 介面卡相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。