觸發板
同步影像處理系統
同步影像處理系統
為同步影像與訊號處理,觸發板控制影像擷取卡影像擷取、相機觸發及外部周邊裝置。
影像擷取卡觸發板控制影像與訊號處理
為了即時控制影像擷取並同步相機、光源、光障、軸角編碼器等影像處理系統的周邊硬體,影像擷取卡除了提供影像處理,也為通用輸入/輸出 (GPIO) 資料訊號提供高性能訊號處理。觸發板具有以上用途,由我們的 Mannheim 分部(之前為 Silicon Software)所研發。觸發板控制影像擷取卡的影像擷取過程及相機的曝光時間。
影像擷取卡附有連接器,用於插入觸發板, 透過 34-Pin 扁帶線材連接。 線材有各式設計可選(左、右、客製化用於多裝置)。
觸發板同步影像處理系統 — 主要特點
從各種實體 GPIO 選擇,例如 TTL 和 OPTO 訊號。各項選擇皆有觸發板可搭配使用: TTL 觸發能調整 TTL 訊號電平;光學觸發能進行電氣隔離,並調整工業訊號電平(一般為 5~24 V)。

光學觸發:OPTO 訊號
TTL 觸發:標準 TTL 電平
多重輸入及輸出訊號(最多 8 輸入 8 輸出)
影像擷取過程同步
影像擷取系統中多台相機同步
相機曝光時間控制
個別控制連接到同一影像擷取卡的多台相機
透過 VisualApplets 對使用者定義的觸發功能靈活進行圖形程式設計