Basler ace
面掃描相機

Basler ace

外型小巧、經濟實惠且功能強大

知名的 Basler ace 相機系列,不但值得信賴,更具有無懈可擊的性價比。ace 系列搭配各種解析度和速度、多款介面及廣泛功能,加上來自各家先進大廠的感光元件,是各類機器視覺應用的最佳選擇。

  • 外型小巧

    外殼尺寸僅 29 mm x 29 mm 和 30 mm x 40 mm,適用於多種視覺應用
  • 豐富多元的感光元件產品組合

    來自知名製造商的各式 CCD、CMOS 和 NIR 感光元件
  • 多種介面

    USB 3.0、GigE 或 Camera Link:選擇最適合您應用的介面
  • 韌體功能

    採用 PGI,可在相機全速下達到最高影像品質,不對處理器帶來額外負荷

ace 產品系列:ace Classic、ace U 和 ace L

Basler ace Classic

ace Classic

首款 ace 有著大家熟悉的 29 mm x 29 mm 小巧尺寸,是本系列具備突破性意義的機種。所有 ace Classic 和 ace U 機型亦提供本尺寸。

ace Classic 亮點:

  • 感光元件產品選擇豐富,包括 ams、e2V、onsemi(MT 系列)CMOS 感光元件及 Sony CCD 感光元件

  • GigE、USB 3.0 和 CameraLink

關於 ace Classic 機型

Basler ace U

ace U

隨著 Basler PGI 功能集和新型 CMOS 感光元件的推出,ace 系列的韌體和感光元件技術再上層樓。

ace U 亮點:

  • CMOS 感光元件技術,包括 Sony Pregius、Sony STARVIS、Sony Exmor R、onsemi PYTHON 等系列機型

  • 包括 PGI 等強大功能 ,以強化性能

  • 高速可達 751 fps

關於 ace U 機型

Basler ace L

ace L

ace L 具備與 ace U 相同的韌體功能,並額外配備更高解析度的 9 MP 和 12 MP Sony Pregius CMOS 感光元件,光學格式高於 1" ,帶來出色的影像品質。為了整合這類較大型感光元件,相機機身比其他 ace 機型略大,為 40 mm x 30 mm。

ace L亮點:

  • 9 MP 和 12 MP Sony Pregius CMOS 感光元件,最大可達 1.1"

  • 以高達 40 fps 的速度帶來出色的影像品質

  • 包括 PGI 等強大功能 ,強化性能

關於 ace L 機型

準備好迎接新一代 ace?

那就開始探索我們的 ace 2 相機系列吧!您可以選擇 ace 2 R Basic 機型,滿足標準視覺要求;也可以選擇 ace 2 R Pro 機型,透過 Compression Beyond、Pixel Beyond、PGI 等獨特功能,發揮最強大的性能。想要清楚看見人眼難辨的細節,您可以信賴 ace 2 X 系列的 visSWIR 相機。

Basler ace 2 相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。