配備 Sony CCD 感光元件 ICX618 相機的 1:1 替代品
我們的 ace U 單色相機 acA640-121gm 是市場上唯一可 1:1 替換 Sony ICX618 CCD 感光元件相機的產品,具備與廣受歡迎但已停產的 Sony ICX618 感光元件相同的光學格式、解析度、速度與畫素大小。
由於 Sony CCD 感光元件已經停產,用戶在為影像處理系統選擇可用的接替款式時,經常遇到困難。身為自 CCD 轉換到 CMOS 的領先專家,Basler 提供多種高效能 CMOS 相機產品組合,是舊款 CCD 系統理想的替代品。然而到目前為止,ICX618 感光元件只有近似的替代品。Basler 現在推出市場上第一個具備與 ICX618 感光元件相同特性, 可 1:1 取而代之的相機。
透過我們全新、專利申請中的演算法,可將 Sony ICX618 的感光元件特性以 1:1 方式重現,不會造成相機 EMVA 值的失真。因此,全新 ace U acA640-121gm 的光學運作完全有如配備 ICX618 CCD 感光元件的 ace classic acA640-120gm。該相機因採用 Sony 第二代 Pregius CMOS 感光元件,因而具備出色的影像品質。因此客戶可延用既有的光學設計或系統,從而降低成本。同時,新換的相機也確保長期的可用性。該機型以配備廣受好評 GigE 介面的黑白相機供應,具有 VGA 解析度,取像速度最快可達 130 fps。
立即申請評估用相機影像比較
請看我們的 1:1 相機替代結果,眼見為憑 acA640-121gm 請看下列比較圖片。
影像比較 1
如同圖 1A 與 圖 1B 的比較,acA720-290gm 和 acA640-120gm 相比,其視野較大。若與圖 1C 比較,可見配備 ICX618 替代品感光元件的 acA640-121gm 提供真正 1:1 替換表現。由於具備相同的光學距離與光學系統,因此影像處理系統無需重新設計。



影像比較 2
在相同的光學距離下,acA640-120gm 與 acA640-121gm 的解析度與影像段落完全相同。然而,圖 2A 採用 acA720-290gm 作為替代相機,就能看到明顯的不同。若需彌補此差異,客戶會需要花費額外的時間和金錢。另一方面,Basler 的 1:1 替代相機可讓整個轉換作業順暢完成,無需額外投入任何技術。



影像比較 3
比較範例影像的亮度值直方圖,也顯示出圖 3A 和 3B 的明顯差別:雖然圖 3B 和 3C 的直方圖幾乎一致,但圖 3A 的直方圖和原本 ICX618 感光元件的有明顯不同。特別是在色調值255周圍的白色區域,有較大的影像區域發生過度曝光。



以 acA640-120gm 作為 ICX618 相機的後繼者,和只能近似於 ICX618 感光元件特性,例如這裡示範的 IMX287 感光元件之類的解決方案相比,這樣簡單的方案帶來幾乎相同的價值,並確保毫不費力的整合過程,足以讓客戶信賴。