ace 2
面掃描相機

Basler ace 2

用途廣泛,適合各種應用

ace 2 採用最先進的感光元件技術,包括適用於不同波長範圍的感光元件,能提供出色的影像品質,另可選擇 CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE 或 5GigE 介面搭配使用。根據不同的視覺要求量身打造,您一定能找到合適的相機。

  • ace 2 R Basic 和 ace 2 R Pro

    具有不同電腦視覺功能集的兩條產品線
  • 從 UV 到 SWIR

    適用於 0.2 µm至 1.7 µm 頻譜範圍的感光元件
  • 最新 CMOS 感光元件

    包括 Sony Pregius S 在內的最新 CMOS 感光元件呈現最佳影像
  • 感光元件選擇多樣

    豐富的產品組合,包括 Sony 和 Gpixel 的感光元件,可滿足個別需求
  • 界面多樣性

    可選配 CoaXPress 2.0、USB 3.0,、GigE 或 5GigE 介面
  • 小型外殼

    精巧的 29 mm x 29 mm 外殼,易於進行 design-in
  • 豐富的配件產品組合

    來自單一來源的視覺系統配套元件
  • ‌一流性價比

    所有元件皆具有出色的性價比

ace 2 相機機型

為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。

ace 2 相機系列

本公司提供兩大產品線 ace 2 R Basic 與 ace 2 R Pro,根據您的不同視覺需求量身定製。兩者的功能整合範圍有所不同。ace 2 V 相機結合 ace 2 的精巧外殼和強大的 CoaXPress 2.0 於一身。而 ace 2 X 相機則可拍攝可見光與不可見光頻譜影像。

ace 2 R Basic

ace 2 R Basic

如同所有 Basler 產品,可靠性經過實證,並搭載全方位電腦視覺功能集,適用於標準機器視覺應用。

  • 結合精巧的外型與最先進的 CMOS 感光元件技術

  • 可選配 5GigE 介面

  • 強大的電腦視覺功能集

  • 無與倫比的性價比,適用於標準視覺應用

ace 2 R Pro

ace 2 R Pro

具有 ace 2 R Basic 所有優勢,加上 PGI 功能集和獨特的 Beyond 功能,Compression Beyond 和 Pixel Beyond,順利發揮最佳性能。

  • Compression Beyond 利用不失真壓縮技術,在 GigE 上實現更高的頻寬

  • Pixel Beyond 透過自定義畫素大小和感光元件功能,直接重新設計感光元件

  • 包括廣受歡迎的 Basler PGI 功能集

  • 最佳性價比,適用於要求較高的視覺應用

ace 2 V

ace 2 V

本系列相機體積小巧、功能強大,具備高頻寬、高取像速度,帶來最佳影像品質,提升應用效能。

  • 外殼精巧,更搭載功能強大的 CoaXPress 2.0介面

  • 搭載 Sony Pregius S 感光元件

  • 多元的電腦視覺功能集

  • 從 Camera Link 輕鬆升級到 CoaXPress 2.0 介面

  • 可搭配多樣化的 CoaXPress 2.0 元件,組成極高性價比的視覺系統

ace 2 X visSWIR

ace 2 X visSWIR

visSWIR 相機不但精巧且經濟實惠,以創新的韌體功能,提供與具備冷卻功能相機相媲美的影像品質。

  • 以可見光與波長 0.4 µm 至 1.7 µm 間的短波紅外光頻譜進行影像擷取

  • 配備 Sony SenSWIR 感光元件,解析度從 VGA 到 5.3 MP

  • Pixel Correction Beyond - 可進行動態缺陷像素校正的韌體功能

  • 多種 visSWIR 元件可供選擇

ace 2 X UV

ace 2 X UV

紫外線 (UV) 相機能夠顯現隱藏細節,讓各種應用超越可見光波長範圍的限制。

  • 在波長在 0.2 µm 至0.4 µm 之間的不可見光頻譜中進行影像擷取

  • 配備高感光度 Sony IMX487 Pregius S UV 感光元件

  • 獨特的 Beyond 功能 Compression Beyond ‌、Pixel Beyond帶來最佳表現

  • 多種 UV 影像處理元件可供選擇

各種感光元件與介面

ace 2 可靈活適用於多樣化應用。具備精巧外殼架構,可選擇 Sony 或 Gpixel 感光元件,解析度從 VGA 到 24MP。本公司的 visSWIR 相機配備 Sony SenSWIR 感光元件,解析度最高可達 5.3 MP。介面亦有多種選擇。ace 2 提供 CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE 或 5GigE 介面。

ace 2:多種感光元件選擇

ace 2 採用 Sony 和 Gpixel 感光元件

本公司 ace 2 相機可配備 Gpixel 與 Sony 感光元件,包括特別強大的第 4 代 Sony Pregius S 感光元件與 Sony SenSWIR 感光元件。多樣化的感光元件組合,適用於您的個別應用。

ace 2:可搭配多款介面使用

可搭載 4 種不同介面的 ace 2

本公司 ace 2 相機提供四種不同介面:CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE、5GigE。這四種介面各有優勢,可依應用需求選用最合適的介面。

Basler ace 相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。