Custom Camera

ace 2 相機搭載 GMSL 介面

我們的全新 GMSL 相機採用 GMSL 作為標準相機介面,使其更容易整合至應用環境,並加速嵌入式系統的部署過程。

立即討論 GMSL 系統
ace-2 GMSL
  • 嵌入式處理器的最小整合工作量

    提供所有必要的軟體套件
  • 高頻寬與長線纜支援

    透過 15 公尺同軸線纜實現最高 12 Gbps 傳輸速率
  • 簡單易用

    單一線材同時傳輸影像、配置、GPIO 及電源
  • 所有 ace 2 相機皆可提供

    支援所有可用的 ace 2 感光元件

專為快速嵌入式視覺系統打造的 GMSL 相機

GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)是一種高速串列介面,也是我們 ace 2 相機平台的最新擴充功能。

ace-2 GMSL

適用於各種主機系統的嵌入式相機

ace 2 GMSL 相機內建 ISP 及韌體,因此不依賴主機處理器的運算能力。任何具備 MIPI CSI 介面 的處理器皆可支援。

目前支援 NVIDIA® Jetson™ Orin 處理器,但也可根據需求整合至其他處理器平台。此外,您還可以選購 GMSL 影像擷取卡,將 GMSL 相機應用於 PC 系統。

GMSL 相機
範例配置:NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 8GB 搭配 GMSL 轉接卡

簡單設定,加速系統導入

透過內建與提供所有必要的軟體套件,Basler ace 2 GMSL 介面相機可實現最小整合工作量,輕鬆導入您的應用環境。

  • 無縫整合 Basler pylon SDK至 NVIDIA® 軟體生態系統

  • 提供 AI、NVIDIA CUDA®、影像壓縮及遠端檢視的範例程式碼

  • 可提供客製化載板設計指南(需另行申請)

ace 2 GMSL PC 外殼
ace 2 GMSL 相機配置

長線材支援與穩定可靠的介面

GMSL 介面支援高達 12 Gbps 的高速傳輸,並可使用長達 15 公尺 的線纜,適用於即時應用並具備卓越效能:

  • 單一線材同時傳輸電源、影像、設定與觸發訊號

  • 低延遲與低 CPU 負載

  • 低錯誤率 / 前向錯誤校正 (FEC)

ace 2:多種感光元件選擇

針對不同應用的客製化系統

ace 2 GMSL 相機可選擇任何 ace 2 相機系列的感光元件,並相容全系列 ace 2 配件,確保快速且輕鬆的系統部署。

Basler ace 2 GMSL 相機也適用於混合式相機系統,與 GMSL、GigE 及 USB 相機搭配使用。

多個應用用例

配備 GMSL 介面的 ace 2 相機可用於各種要求苛刻的視覺應用,例如:

電子與半導體檢測專用相機

即時電子與半導體應用

高可靠性與強固設計,搭配長距離柔性線材,確保高精度時間同步
ace 2 GMSL - 適用於移動機器人與物流應用

移動機器人與物流應用

內建嵌入式電腦支援即開即用功能,並極大降低 CPU 負載
AI 應用專用系統

AI 系統與硬體加速應用

簡化的設計架構,針對 NVIDIA® 系統 進行效能優化

‍您需要什麼支援?

我們樂於提供產品選擇建議,協助您找到適於您應用的解決方案。