良好影像,絕佳價格–Gpixel:ace 2 系列持續擴展!
極盡所能提升性能,降低成本:16 款 ace 新機忠於此原則,搭配 Gpixel GMAX2505 和 GMAX2509 和 GMAX2518 CMOS 感光元件,與 ace 2 Basic 和 ace 2 Pro 各機型相輔相成。在性能與價格之間取得您需要的平衡,為應用找到理想的相機。
外型小巧,性能強大:新款 ace 2 相機
小畫素尺寸帶來小型感光元件和高解析度:Basler 樂於為您掌握這股勢在必行的趨勢。Basler ace 2 Basic Gpixel 相機搭配 Basler 鏡頭、配件及軟體,針對較具價格考量的應用 如工廠自動化、機器人技術、AOI 等提供平價的精巧套裝產品。ace 2 Pro 各機型具備獨特的 Beyond 功能,為您充分利用相機與感光元件的結合。
![ace 2 產品組合](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/9Q70uDD8iiD1vFdouZdDl/bae5648b4cd81edd602be7775055edcc/ace_2_Basic_Pro_Portfolio_1380x735px.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
解析度 5, 9 和 18 MP
USB 3.0、GigE
取像速度可達 64 fps
全域快門 (global shutter)
來自單一來源的相配 Basler 鏡頭、配件及 pylon 相機軟體套件 (Camera Software Suite) 打造您的視覺系統
降低總系統成本,定價 €469 起
Gpixel 感光元件
傳感器 | 查看採用 GMAX2505 感光元件的相機 | 查看採用 GMAX2509 感光元件的相機 | 查看採用 GMAX2518 感光元件的相機 |
---|---|---|---|
Shutter Technology | 全球 | 全球 | 全球 |
感光元件類型 | CMOS | CMOS | CMOS |
感光元件格式 | 1/2" | 2/3" | 1" |
感光元件尺寸 | 6.5 mm x 5.4 mm | 10.5 mm x 5.4 mm | 11.3 mm x 10.2 mm |
黑白/彩色 | 2.5 µm x 2.5 µm | 2.5 µm x 2.5 µm | 2.5 µm x 2.5 µm |