ace 2 V
速度更快。大小不變。ace 2 搭載 CoaXPress 2.0。
速度更快。大小不變。ace 2 搭載 CoaXPress 2.0。
ace 2 V 相機搭載 Sony Pregius S 感光元件,仍然採用廣受好評的精巧外殼,是 ace 2 相機系列中速度最快的機型。配合本公司各種相容 CoaXPress 2.0 元件,任何應用都能獲享極高效率。
CoaXPress 2.0 介面
較長距離即時頻寬高達 12.5 Gbps小巧設計
精巧的 29 mm x 29 mm 外殼,節省空間多樣化的 CoaXPress 2.0 產品組合
合作無間的視覺系統軟硬體元件,可一站購足一流性價比
具備 CoaXPress 2.0 性能,且價格極為實惠的完整視覺系統
從感光元件到介面,一貫的高性能
ace 2 V 相機搭載 Sony Pregius S 感光元件與強大的韌體功能,能帶來畫質優異的影像。再加上強大的 CoaXPress 2.0 介面,ace 2 V 十分適合用於升級 Camera Link 系統,且具備更多應用潛能。

Sony Pregius S 感光元件
解析度範圍廣達 5 MP 至 24 MP
具備 2.74 µm 超小畫素,帶來超高解析度,極適合小型相機設計
具備全域快門與背照技術,拍攝移動物體時,影像也不出現運動鬼影
該感光元件具備優良的感光度(高光電效率 - QE),在低照度下也具備高影像品質
多種感光元件格式(如 16:9、4:3、1:1),適用於多種不同市場應用

CoaXPress 2.0 介面
12.5 Gbps 頻寬,可將影像資料自相機快速傳輸到主機系統
單一線材解決方案(Power over CoaXPress),視覺系統安裝簡便
線材長度最長可達 30 公尺,可用於視覺系統距離主機較遠的場合
須精確同步且具備即時功能的多相機系統
更多適用於完整 CXP-12 系統的產品
本公司軟硬體元件彼此合作無間,可透過隨插即用輕鬆整合,不但為您省下開發心力,還能以低系統成本,構成運作順暢的全方位解決方案。
ace 2 V 範例應用
深入了解我們的產品和應用。我們備有詳盡資料,涵蓋所有重要細節。