Basler ace 2 X UV 相機能在可見與不可見光譜範圍內成像
面掃描相機

ace 2 X UV

UV 相機可以看見肉眼不可見的影像

我們的紫外光相機對隱而不見的事物明察秋毫。因此可對塑膠進行分類,進行晶圓和太陽能電池表面檢查,也能進行安全特徵檢驗。

  • 紫外光譜

    在波長為 0.2 μm 至 0.4 μm 的光譜內,拍下肉眼不可見的影像
  • 高感光度

    採用 Sony IMX487 Pregius S UV 感光元件,具有 8.1 MP 解析度、全域快門和背照功能
  • 小巧設計

    精巧的 29 mm x 29 mm 外殼,配置設計更輕鬆
  • UV 配件

    多種適用於紫外光應用的 UV 元件
  • 標準介面

    廣受工業 PC 和嵌入式系統支援的 GigE、USB 3.0 和 5GigE 介面,可帶來高資料傳輸率
  • SLP 功能

    相機內整合 SLP 功能,可透過 Basler SLP 控制器連接多種光源
  • 最高性價比

    高品質、低價格的 UV 產品組合
  • 經久耐用,品質可靠

    本公司產品經久耐用,品質可靠,眾所周知;提供三年保固

UV 頻譜範圍內的典型應用領域

ace 2 X UV 相機在紫外光(UV)頻譜範圍內運作。與 短波紅外光(SWIR)範圍類似,許多材料在這段頻譜內,具有與可見光不同的光學特性;因此該技術在可見光波長以外,具有特殊的應用方式。

晶圓檢測

對晶圓材料的有效檢測,也包括表面檢測在內,即使低於可見度的下限也能完成。在這類應用中,UV 相機在短波紫外光範圍內具備更高的解析度,可以拍下更精細的特徵和結構。

物料分揀

舉例來說,玻璃與 PVC、PET、PMMA 和 PC等塑膠材料的紫外光透射率各不相同,因此可以根據其光學特性來加以區分,並在回收過程中進行分類。

安全檢查

在鈔票和身分證件的製作和檢查過程中,可以檢查表面下的安全特徵是否存有錯誤或為偽造。 UV 頻譜也可用以檢測特殊印刷油墨。

太陽能電池檢測

太陽能電池表面的刮痕或裂縫,必須在製程鏈的早期予以發現。紫外光熱像儀可用以測試單一矽單元到完整的太陽能電池,有助於生產流程自動化與品質控制。

想了解採用 UV 技術的解決方案嗎?我們的應用工程師團隊樂於了解並測試您的應用案例。‍歡迎洽詢!

下載 ace 2 X UV 產品組合文宣

獨家內建:Basler Beyond 具備 Compression Beyond 與 Pixel Beyond 功能

獨特的 Beyond 功能

本系列 UV 相機功能強大多元,帶來極致性能:相機獨家內建 Compression Beyond 與 Pixel Beyond 功能,頻寬運用更為高效,同時具備更有彈性的畫素大小擴充能力。

深入了解 Beyond 功能

ace 2 X UV 相機機型

為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。

更多相關產品,打造完整 UV 系統

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。