>
3D 相機

Basler 雙目視覺相機

影像引導機器人專用工業級 3D 雙目視覺

在 Basler 雙目視覺(Stereo)相機系列協助下,機器人可以即時感知周圍環境。此系列相機預裝了機載軟體包和配套的應用軟體,適用於典型的機器人應用,例如取放任務。

  • 隨插即用

    透過板載處理、直覺式 Web 介面和多款介面輕鬆整合
  • 工業級

    堅固耐用的設計,可在要求嚴苛的工業環境中發揮高性能
  • 靈活的軟體套件

    智慧 3D 軟體模組,適用於個別的影像控制機器人應用
  • 成本效益

    採用模組化的軟硬體概念,使整體系統成本達到最佳化
相機

我們的雙目視覺相機產品系列

stereo ace 相機為物流業與工廠自動化帶來高解析度 3D 影像資料,即使是困難表面也沒問題。另一方面,stereo visard 相機則為影像導引機器人進行最佳化。具備內建軟體,特別適用於物體辨識應用,例如可讓機器手臂抓取特定物品。

雙目視覺相機 Stereo ace 200 mm
即將推出

Stereo ace

  • 基礎距離為 100、200 與 300 mm,具備彩色與黑白機種可選

  • 透過 pylon SDK 快速輕鬆地進行整合

  • 多種 Basler 3D 應用軟體可選,搭配 Basler 3D 相機 Cube I 或 S

  • 出廠校正與動態自我校正功能,帶來穩定的現場雙目視覺影像

  • 最短延遲時間,帶來快速 3D 影像擷取與最短周期時間

  • 可自訂的硬體,提供理想的客戶解決方案 

Basler Stereo Camera 65 外型精巧,非常適合安裝在機器人和機械臂上,用於取放及其他相關應用。

Stereo visard

  • 基礎距離為 65 與 160 mm,具備彩色與黑白機種可選

  • 智慧型相機解決方案,可直接板載處理並可選配投影機

  • 多種 Basler 3D 應用軟體可選

  • 最短延遲時間,帶來快速 3D 影像擷取與最短周期時間

  • 採取易學易用的 web 介面,配置操作都簡單  

‍軟體

Basler 機器人應用軟體

有六個應用專屬的 3D 軟體模組,可在 Basler 雙目視覺系列相機上輕鬆啟動,並透過感光元件的標準介面進行直覺式操作。

多種針對特定應用的 3D 軟體模組,能提供您特定應用的解決方案。這些模組可在 Basler 雙目視覺系列相機上輕鬆啟動,並透過感光元件的標準介面進行直覺式操作。另有實用的附加硬體可選用,進一步讓相機運作最佳化。

機器人應用軟體

我們的雙目視覺相機

為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。

Basler 雙目視覺相機相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。