Basler Stereo ace
困難表面仍有優異 3D 影像品質
Basler Stereo ace 具有令人驚豔的高解析度與優異影像品質,即使面對嚴苛表面亦同;這項功能係透過出廠預先校正與整合的圖樣投影機達成。具備極低延遲時間,極為適用於物流產業的取放應用。
高測量精度
出廠校正與動態自我校正功能工業適用性
可自訂的硬體、最低延遲,具備高資料傳輸率靈活的軟體套件
智慧 3D 軟體模組,適用於您的影像控制機器人特定應用隨插即用
透過 pylon 軟體輕鬆佈建雙目視覺相機
Stereo ace 相機機型
為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。
Basler Stereo ace 的特色
我們的 stereo ace 相機為一系列易於整合的主動式雙目視覺相機,特別適用於物流和工廠自動化應用。即使面對困難的表面,同樣能提供出色的影像品質。
雙目視覺資料處理
為使機器人能夠即時感知其環境,由左側相機提供基礎影像,同時使用 SGM 法對立體影像進行三角測量以建立深度影像。以深度影像作為生成點雲和 3D 重建的輸入資料。此外,可信度影像為測量值提供可信度,以利進一步處理。
性能特點
內建高效能圖樣投影機,即使在物體只有少量或沒有結構的場景中,仍然能取得高解析度 3D 資料。
整合 Basler ace 2 相機,具備最低延遲與快速周期時間
擁有高品質出廠校正與動態自我校正功能,能永久輸出穩定的 3D 資料
透過 pylon SDK 快速輕鬆地進行整合

隨插即用
使用 Basler Stereo Supplementary Package for pylon,可輕鬆安裝相機並直覺操作,毫不費力。Basler Stereo ace 直接支援開源程式庫 Aravis,確保高相容性。同時也直接相容於 GenICam GenTL 與符合規範的第三方軟體。
客製化
靈活的自訂功能和多樣化選項,可根據您的個別需求,進行精確的影像處理。
stereo ace 系列標準配備內建投影機,提供基準距離 100 mm、200 mm 與 300 mm,以及彩色與黑白版本。
除了這款相機的四種標準組態外,還可以根據訂單數量,快速輕鬆地進行客製化調整。
stereo ace 也可選擇搭配其他 ace 2 GigE 相機機型,例如使其具有不同解析度。搭配的鏡頭、Mounting 和光源亦可一起更動。
Basler 機器人應用軟體

各式各樣的應用專用 3D 軟體模組,可為您的個別應用提供解決方案。隨著整合 Camera Cube I 或 3D Camera Cube S 這些模組可以在 Basler Stereo ace 相機上輕鬆啟用,並透過感光元件的標準介面直覺操作。實用的選用硬體附加元件,可以進一步讓相機運作最佳化。
機器人應用軟體