Basler Stereo visard
影像引導機器人專用工業級 3D 雙目視覺
在 Basler 雙目視覺相機系列協助下,機器人可以即時感知周遭環境。本系列相機預裝了皮載軟體套件與搭配的應用軟體,適用於典型的機器人應用,例如取放任務。
隨插即用
透過板載處理、直覺式 Web 介面和多款介面輕鬆整合工業適用性
堅固耐用的設計,可在要求嚴苛的工業環境中發揮高性能靈活的軟體套件
智慧 3D 軟體模組,適用於個別的影像控制機器人應用符合成本效益
採用模組化的軟硬體概念,使整體系統成本達到最佳化
為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。
我們用於機器人應用的工業級 3D 雙目視覺相機
Basler Stereo visard 相機功能
Stereo visard 相機專為影像導引機器人最佳化。使用預裝軟體,這類相機特別適合物體辨識應用,例如可讓機器手臂伸入板條箱內。
雙目視覺資料處理
使機器人能夠即時感知周遭環境,位於左側的相機提供基礎影像;另一方面使用 SGM 法對立體影像進行三角測量,以建立深度影像;深度影像可作為生成點雲和 3D 重建的輸入資料。此外,可信度影像為測量值提供可信度,以利進一步處理。
性能特點
擁有符合產業標準的 GenICam、GigE Vision、Rest API 與 ROS
高動態範圍 (HDR) 模式適用於具有高反射和弱反射物體的複雜場景
結合立體視覺里程測量 (SVO) 並整合慣性測量系統 (IMU),可即時估算相機位置和方向
使用 Nvidia Tegra K1 直接進行板上處理與 3D 資料評估,無需額外硬體即可直接整合到機器人應用中

相機中的機載影像處理
透過繪圖卡的整合,可直接在相機上生成深度影像,不需要任何外部計算能力;這對行動系統是理想的條件。可從深度影像中輕鬆生成點雲。
視覺里程計
Basler 雙目視覺相機採用最先進的視覺慣性里程計演算法,能以最高精度擷取當下的位置和方向。具備低延遲的優勢,在機器人上安裝相機時,可直接整合到其控制迴路中。
Basler 機器人應用軟體

多種針對特定應用的 3D 軟體模組,能提供您特定應用的解決方案。這些模組可在 Basler 雙目視覺系列相機上輕鬆啟動,並透過感光元件的標準介面進行直覺式操作。另有實用的附加硬體可選用,進一步讓相機運作最佳化。
機器人應用軟體