![Basler RGB-D 方案結合 3D ToF 相機與 2D 彩色相機,例如 Basler ace 或 ace 2。](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3JsloNKIioZ2Stce1osYqw/307075211c39f3b53c666278c4ddea2b/ace2-blaze-3d-rgbd.webp?fm=webp&f=left&w=800&q=80&fit=pad)
Basler RGB-D 方案
真色 3D 深度資訊
結合 Basler ToF 相機的空間深度資料與 2D 面掃描相機的 RGB 資料,結果產生 3D 點雲,以人眼可見的色彩呈現。優勢為:更能理解場景,更能精確辨識相似的物體。
利用 Basler ToF 相機實現彩色 3D 點雲
偽色 3D 點雲
Basler ToF 相機提供 3D 資料,作為範圍圖或點雲。點雲包含 XYZ 3D 座標,用於每個感光元件畫素。點通常以彩虹色顯示(彩虹色映射),以利人性化評估。在深度值方面,近處物體呈現紅到黃,遠處物體呈現綠到藍。
紅綠藍三色 3D 點雲
如果結合 Basler ToF 相機的深度值與 RGB 相機另外記錄下來的色彩值,則能以實際存在的顏色顯示點雲。這有助補償缺少的深度資訊、根據物體顏色另外分類、或者加強場景理解。
RGB-D 運作原理
我們的應用案例《合併 Basler 2D 相機的色彩資料與 Basler blaze 的深度資料》說明結合 3D 相機與彩色相機能如何以 RGB 真色顯示深度值。
下載應用案例RGB-D 有何用途?
![安裝固定座連接 3D-ToF 相機與 2D 面掃描相機。](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/71v7cZRFFFfzobIflC8bqm/ec3e41c6e4df525eec3926b98eee3e03/ace2-blaze-mounting.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
搭配安裝固定座立即可用
安裝固定座將 3D 相機連接到 2D 彩色相機。透過合適的安裝固定座,即可快速、正確將 RGB-D 方案的 Basler ace 2 或 ace 相機安裝到 Basler ToF 相機。
在此訂購安裝固定座相容 3D 相機
相容 2D 相機
相機 | 感光元件 | 解析度 | 快門技術 | 感光元件格式 | 推薦鏡頭 | 視野範圍 |
Python1300 感光元件 | 1.3 MP | 全域快門 | 1/2" | 83° x 67° | ||
IMX392 感光元件 | 2.3 MP | 全域快門 | 1/2.3" | 89° x 57° | ||
IMX392 感光元件 | 2.3 MP | 全域快門 | 89° x 57° | |||
IMX273 感光元件 | 1.6 MP | 全域快門 | 1/2.9" | 68° x 51° | ||
EV76C570 感光元件 | 2 MP | 全域快門 | 1/1.8" | 67° x 51° | ||
IMX547 感光元件 | 5 MP | 全域快門 | 1/1.8" | 63° x 53° | ||
IMX547 感光元件 | 5 MP | 全域快門 | 1/1.8" | 63° x 53° |