![boost CXP-12 面掃描相機](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4Cr8n4M1uINDkaNnlyQBzn/e3ac19a1b2917402a0daf781c0777755/boost_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Basler boost
CoaXPress 2.0 適用於高頻寬和高解析度
高頻寬
較長距離即時頻寬高達 50 Gbps高解析度
高達 65 MP,可擷取最細微的細節最新 CMOS 感光元件
最新全域快門 CMOS 感光元件,獲得最佳檢測成效多款感光元件
產品組合豐富多元,包括 Gpixel、Sony 和 onsemi 生產的 CMOS 感光元件,滿足不同特定需求boost V 與 boost R
兩大相機系列,提供符合特定需求的型號pylon 軟體套件
相機與介面卡屬於同一平台,降低複雜性無過度設計
採用精心搭配的各種元件,如介面卡、鏡頭、線材、評估套件等第一流性價比
CXP-12 產品組合具備吸引人的價格和成本優勢,特別適合多相機應用
boost 產品系列 – boost R 與 boost V
我們的 boost CXP-12 全系列相機均採用 CoaXPress 2.0 視覺標準,以達最大頻寬。我們提供兩大系列相機系列 boost V 和 boost R,專為滿足您獨特的視覺要求而量身定製。
![boost R 相機系列](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3g9G1O3E3Ip8uiImSUdspj/71d3835638bf0718064fe6c94d217f89/boost-r.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
boost R
我們的 boost R 相機搭載單通道或雙通道,提供多元豐富的感光元件產品組合,符合高頻寬或高解析度的需求。
具備單一或雙重 CXP-12 通道
取像速度高達 400 fps
最新 CMOS 感光元件
多款鏡頭
解析度和頻寬皆可擴充,適用於多板及多相機系統
![boost V 相機系列](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7HR2O6h7erPVh9KTvpzo5V/fa96330d10020134145466880a63bdc3/boost_V_nomount_f_l.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
boost V
我們的 boost V 相機適用於對取像速度和解析度特別高要求的應用。
具備四個 CXP-12 通道
最新的 Gpixel 感光元件,解析度高達 65 MP
搭配的四通道 CXP-12 介面卡
廣泛的功能集
M42-Mount、M58-Mount、C-Mount & 和 F-Mount 轉接環
![CXP-12 四通道實現高達 50 Gbps 的頻寬](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/79WyLo3b1wPCpvGctcc6U8/733ae64406840ad24aeed994e9856cbc/boost-v_back-interfaces.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
CXP-12 介面的優點
配備該介面'的最新全域快門 CMOS 感測器,可讓您充分利用其最大解析度和取像速度性能,其頻寬高達 50 Gbps (4 x CXP-12)。
即使在多相機系統中也能達成相機的精確同步,即時應用的延遲極低
線材長度可達 40 公尺,具備符合工業標準的 Micro-BNC (HD-BNC) 連接器
降低複雜程度,快速導入運作
CXP-12 介面卡的影像預處理
從舊版 Camera Link 或 CXP 1.1.1 影像處理系統完美升級
我們在介面指南進一步說明 CXP-12,歡迎了解相關詳情。
![Sony、onsemi 和 Gpixel 最新感光元件](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1IVY9lBO4QMsB8eJFKNkoE/c50870de73c2941219b8d8617e1d7fdf/boost-XGS-sensor.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
感光元件來自 Sony、onsemi 及 Gpixel
我們提供豐富的、最先進的全域快門 CMOS 感光元件,讓多種應用享有優勢。
Gpixel 感光元件 (GSPRINT4521、GMAX0505、GMAX3265),同時具備黑白和彩色,適用於高性能應用
Sony 第二代 (Pregius) 至第四代 (Pregius S) 感光元件和 onsemi XGS 系列感光元件
解析度由 2.8 MP 到 65 MP,取像速度可達 400 fps
即使在高資料速率下也能獲得極佳影像品質
CCD 感光元件的理想替代品
我們的 CXP-12 產品組合
Basler boost 進一步詳細資訊
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。