boost CXP-12 面掃描相機
面掃描相機

Basler boost

CoaXPress 2.0 適用於高頻寬和高解析度

boost 系列採用現代化高性能相機,即使在高資料傳輸率下,也能提供出色的影像品質,這要歸功於 CoaXPress 2.0 和現代化 CMOS 感光元件。將這些相機與專屬配件結合起來,即可形成適用於高要求應用的完美系統。

  • 高頻寬

    較長距離即時頻寬高達 50 Gbps
  • 高解析度

    高達 127 MP,可擷取最細微的細節
  • 最新 CMOS 感光元件

    最新全域快門 CMOS 感光元件,獲得最佳檢測成效
  • 多款感光元件

    產品組合豐富多元,包括 Gpixel、Sony 和 onsemi 生產的 CMOS 感光元件,滿足不同特定需求
  • boost V 與 boost R

    兩大相機系列,提供符合特定需求的型號
  • pylon 軟體套件

    相機與介面卡屬於同一平台,降低複雜性
  • 無過度設計

    採用精心搭配的各種元件,如介面卡、鏡頭、線材、評估套件等
  • 第一流性價比

    CXP-12 產品組合具備吸引人的價格和成本優勢,特別適合多相機應用

boost 產品系列 – boost R 與 boost V

我們的 boost CXP-12 全系列相機均採用 CoaXPress 2.0 視覺標準,以達最大頻寬。我們提供兩大系列相機系列 boost V 和 boost R,專為滿足您獨特的視覺要求而量身定製。

boost R 相機系列

boost R

我們的 boost R 相機搭載單通道或雙通道,提供多元豐富的感光元件產品組合,符合高頻寬或高解析度的需求。

  • 具備單一或雙重 CXP-12 通道

  • 取像速度高達 400 fps

  • 最新 CMOS 感光元件

  • 多款鏡頭

  • 解析度和頻寬皆可擴充,適用於多板及多相機系統

關於 boost R 機型

boost V 相機系列

boost V

我們的 boost V 相機適用於對取像速度和解析度特別高要求的應用。

  • 具備四個 CXP-12 通道

  • 最新的 Gpixel 感光元件,解析度高達 65 MP

  • 搭配的四通道 CXP-12 介面卡

  • 廣泛的功能集

  • M42-Mount、M58-Mount、C-Mount & 和 F-Mount 轉接環

CXP-12 四通道實現高達 50 Gbps 的頻寬

CXP-12 介面的優點

  • 配備該介面'的最新全域快門 CMOS 感測器,可讓您充分利用其最大解析度和取像速度性能,其頻寬高達 50 Gbps (4 x CXP-12)。

  • 即使在多相機系統中也能達成相機的精確同步,即時應用的延遲極低

  • 線材長度可達 40 公尺,具備符合工業標準的 Micro-BNC (HD-BNC) 連接器

  • 降低複雜程度,快速導入運作

  • CXP-12 介面卡的影像預處理

  • 從舊版 Camera Link 或 CXP 1.1.1 影像處理系統完美升級

我們在介面指南進一步說明 CXP-12,歡迎了解相關詳情。

Sony、onsemi 和 Gpixel 最新感光元件

感光元件來自 Sony、onsemi 及 Gpixel

我們提供豐富的、最先進的全域快門 CMOS 感光元件,讓多種應用享有優勢。

  • Gpixel 感光元件 (GSPRINT4521、GMAX0505、GMAX3265),同時具備黑白和彩色,適用於高性能應用

  • Sony 第二代 (Pregius) 至第四代 (Pregius S) 感光元件和 onsemi XGS 系列感光元件

  • 解析度由 2.8 MP 到 127 MP,取像速度可達 400 fps

  • 即使在高資料速率下也能獲得極佳影像品質

  • CCD 感光元件的理想替代品

我們的 CXP-12 產品組合

Basler boost 進一步詳細資訊

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。