Basler dart
面掃描相機

Basler dart

提供出色影像品質的小巧板級相機

在為工廠或嵌入式應用尋找全方位相機嗎?Basler dart 正是最佳選擇,此系列相機採小巧輕量的設計,低功耗,並提供各種安裝方式。

  • 板級設計

    讓系統設定更加靈活,整合更完美
  • 安裝選項

    裸板、S-Mount 及 CS-Mount
  • 多款感光元件

    解析度 VGA 至 13 MP,取像速度 14 至 523 fps
  • 多種介面

    GigE、USB 3.0、BCON for MIPI 介面

dart 相機系列

dart M、dart Classic、dart R 和 dart E 相機系列,在感光元件和介面配置均有不同;全系列均適用於工廠部門的多元工作任務,而 dart E 機種專為嵌入式應用而設計。

dart M

dart M

dart M 相機系列機型,可以從相機模組本身開始進行模組化擴充,加入扁平可撓線材、介面板和支架。靈活的產品設計理念,帶來多元的配置可能性。

  • 搭載 Sony CMOS 感光元件的‌相機模組

  • 以多種長度的扁平可撓線材,連接相機模組和介面板

  • 介面板具備 AUX 電源和 PoE

  • 提供裸板、配備 S-Mount 與 CS-Mount 等不同設定

  • 搭載 GigE 介面

dart Classic

dart Classic

dart Classic 是最先提供裸板型號的 dart 相機系列,機身尺寸僅 27 mm x 27 mm,之後推出的 dart 系列皆沿用這種精巧設計。

  • 採用經過實證的 onsemi 和 e2V CMOS 感光元件

  • 提供裸板選擇,也可搭配 S-Mount 或 CS-Mount 使用

  • 採用 USB 3.0 介面

  • 與 USB 2.0 回溯相容

前往 dart Classic 型號

dart R

dart R

dart 相機系列持續發展,除了引進新式 CMOS 感光元件,也積極改良功能,例如 dart R 型號具有最佳化硬體、韌體、感光元件技術等優勢。

  • 搭載 Sony Pregius S、Pregius 及 Starvis 系列的 CMOS 感光元件

  • 提供高達 523 fps 的高速機款

  • 提供裸板選擇,也可搭配 S-Mount 或 CS-Mount

  • 採用 USB 3.0 介面

前往 dart R 型號

dart E

dart E

dart E 相機系列的型號搭載 MIPI 型 BCON 介面,提供精益影像處理,並為客戶端創造進階開發的可能性。

  • 採用 onsemi CMOS 感光元件,配備滾動快門

  • 提供裸板和 S-Mount 兩種選擇

  • 採用 Basler 嵌入式介面:基於 MIPI CSI-2 的 MIPI 型 BCON 介面

  • 有內部影像訊號處理器 (ISP) 可選

  • 與 NXP® 和 NVIDIA® 的嵌入式處理平台相容

  • dart 相機系列中最符合成本效益的型號

前往 dart E 型號

dart 相機機型

為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。

眾多機款適合各種應用

dart 相機系列提供多款機型,在安裝方式、介面、感光元件等方面都有豐富的選擇,同時能輕鬆用於嵌入式視覺系統,因此適合廣泛的應用。對工廠自動化、機器人、醫療與生命科學、嵌入式應用等領域而言,dart 相機是正確的選擇。

>

dart 相機有裸板機款和接環機款可選

為了讓系統設置達到最大的靈活性,dart 相機提供裸板選擇,不使用鏡頭接環。裸板 dart 尺寸僅僅 27 mm x 27 mm,重量為 5 g。板級相機也可搭配外殼使用,可與 S-Mount 或 CS-Mount 一起購買,這樣的組合尺寸為 29 mm x 29 mm,重量為 15 g。

dart 相機搭載 GigE、USB 3.0、BCON for MIPI 介面

dart 相機搭載 USB 3.0 介面或 MIPI 型 BCON 介面

dart 相機在許多方面都具備無比的靈活性,包括介面選擇在內。可以根據您的系統需求,自由選擇 dart 相機搭載的介面種類:包括 GigE、USB 3.0、MIPI CSI-2 的 BCON for MIPI 介面。

dart 相機作為嵌入式視覺系統的元件

dart 相機作為嵌入式視覺系統的元件

經過協調的視覺元件有助推動快速原型設計。想在嵌入式系統中測試 dart 相機的行為嗎?歡迎使用 Basler 嵌入式視覺套件 建立原型。您是否已經構思出自己的嵌入式視覺專案?我們除了產品也提供服務,包括 專屬個別嵌入式視覺設計的諮詢、開發及生產

Basler dart 相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。